Interfaz IFM con número de referencia TRV00210
Introducción
La interfaz IFM con número de referencia TRV00210 sustituye totalmente la interfaz IFM con el número de referencia LV434000.
En la tabla siguiente se muestran los detalles específicos de cada interfaz IFM.
|
Características |
Interfaz IFM TRV00210 |
Interfaz IFM LV434000 |
|---|---|---|
|
Compatibilidad con interruptores automáticos |
|
|
|
Conector Modbus |
5 pines |
RJ45 |
|
Cable |
Cable Modbus de extremos libres |
Cables RJ45 Modbus |
|
Circuito Modbus |
D0, D1, C común, fuente de alimentación |
D0, D1, común de 0 VL |
|
Conexión del común de 0 V a una borna de conexión para tierra |
Sí, se requiere borna de conexión para tierra. |
No, ya que el 0 VL está aislado. |
|
Aislamiento de Modbus |
Se requiere Repetidor aislado RS 485 de 2 hilos |
No se requiere repetidor |
|
Terminación de línea Modbus |
Atornillado |
RJ45 |
Las características específicas de la interfaz IFM con número de referencia TRV00210 , incluidas las reglas para la conexión ULP y la fuente de alimentación, se detallan en este apéndice.
Descripción del hardware
|
A |
Conector de tornillo de 5 pines (alimentación y conexión Modbus) |
|
B |
Conmutadores rotativos de dirección Modbus |
|
C |
Indicador LED de tráfico Modbus |
|
D |
Conmutador de bloqueo Modbus |
|
E |
Indicador LED de ULP |
|
F |
Botón de pruebas |
|
G |
Bloqueo mecánico |
|
H |
Dos puertos RJ45 ULP |
|
I |
Accesorio de apilado |