Arquitectura Modbus distribuida por encadenamiento
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de una arquitectura Modbus distribuida por encadenamiento con siete IMU:
-
Una IMU compuesta por un interruptor automático ComPacT NS y una interfaz IFM.
-
Seis IMU, cada una de ellas compuesta por un interruptor automático ComPacT NSX , una interfaz IFM y una pantalla FDM121.
|
A |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
B |
Fuente de alimentación AD de 24 V CC para MicroLogic otras unidades de disparo en interruptores automáticos MasterPact NT/NW o ComPacT NS . |
|
C |
Bornero de derivación en cabecera de cuadro |
|
D |
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
E |
Cable Modbus a la primera columna |
|
F |
Cable NSX |
|
G |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
H |
Conexión T RJ45 Modbus |
|
I |
Interfaz IFM |
|
J |
Cable Modbus a la segunda columna |
|
K |
Terminación de línea Modbus |
En una arquitectura distribuida Modbus, puede usarse una conexión T RJ45 Modbus Modbus para conectar el cable Modbus ascendente y el cable Modbus descendente.
Bornero de derivación en cabecera de cuadro
El bloque de terminales de derivación en cabecera de cuadro puede conectar el cable Modbus y la alimentación para todas las IMU.
El bornero de derivación está compuesto por cuatro borneros de conexión por resorte de 5 canales.
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
C |
Tope de plástico de conexión mediante clip |
|
D |
Placa final |
|
E |
Bornero de conexión por resorte |
|
F |
Cable Modbus a la primera columna |
En la siguiente tabla se indican los números de referencia para el bornero de derivación:
|
Componente |
Sección nominal |
Número de referencia |
|---|---|---|
|
Bornero de conexión por resorte de 5 canales |
2,5 mm2 (14 AWG) |
NSYTRR24D+NSYTRALV24 (gris) |
|
Placa final |
– |
AB1 RRNACE244 |
|
Tope de plástico de conexión mediante clip |
– |
AB1 AB8R35 |
Conexión del cable Modbus
-
El cable Modbus procedente del cliente Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
-
El cable Modbus que va a la primera columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN) en la columna.
La fuente de alimentación de 24 V CC a la primera columna garantiza la continuidad de la alimentación.
-
El canal no utilizado de los terminales de derivación permite conectar otro servidor Modbus en el equipo eléctrico (un medidor de potencia con comunicación PM800, por ejemplo).
Esquema eléctrico del bornero de derivación en cabecera de cuadro
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
C |
Cable de la fuente de alimentación de 24 V CC que va desde los servidores Modbus |
|
D |
Cable Modbus que va a los servidores Modbus |
|
E |
Cable de la fuente de alimentación de 24 V CC a los servidores Modbus |
Longitudes de cable Modbus para un solo segmento de alimentación
|
A |
Bornero de derivación en cabecera de cuadro |
|
B |
Terminación de línea Modbus |
La longitud total de todas las L2 debe ser inferior a L1.
Caso de varios segmentos de alimentación
Cuando se necesita más de una fuente de alimentación de 24 V CC (consulte alimentación segmentada), se usan varios segmentos de alimentación a lo largo del cable Modbus.
|
A |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
B |
Fuente de alimentación DA de 24 V CC para MicroLogic otras unidades de disparo en interruptores automáticos MasterPact NT/NW o ComPacT NS . |
|
C |
Bornero de derivación en cabecera de cuadro |
|
D |
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
E |
Cable Modbus a la primera columna |
|
F |
Cable NSX |
|
G |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
H |
Conexión T RJ45 Modbus |
|
I |
Interfaz IFM |
|
J |
Cable Modbus a la segunda columna |
|
K |
Cable Modbus a la tercera columna |
|
L |
Bornero de derivación en la acometida de columna |
|
M |
Terminación de línea Modbus |
Bornero de derivación en la acometida de la tercera columna
El bloque de terminales de derivación en la acometida de la tercera columna se puede usar para conectar una nueva fuente de alimentación de 24 V CC para alimentar las IMU de la tercera columna.
El bornero de derivación está compuesto por cuatro borneros de conexión por resorte de 5 canales.
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente de la segunda columna |
|
C |
Tope de plástico de conexión mediante clip |
|
D |
Placa final |
|
E |
Bornero de conexión por resorte |
|
F |
Cable Modbus a la tercera columna |
Conexión del cable Modbus
-
El cable Modbus del cliente Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
-
El cable Modbus que va a la primera columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN) en la columna.
La fuente de alimentación de 24 V CC a la primera columna garantiza la continuidad de la alimentación para la columna.
-
El cable Modbus que va a la segunda columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN) en la segunda columna.
La fuente de alimentación de 24 V CC a la segunda columna garantiza la continuidad de la alimentación para la segunda columna.
-
El cable Modbus que va a la tercera columna garantiza la continuidad de la señal (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
Se conecta una fuente de alimentación de 24 V CC a la tercera columna.
Esquema eléctrico del bornero de derivación en la acometida de la tercera columna
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente de la segunda columna |
|
C |
Cable Modbus a la tercera columna |
|
D |
Cable de alimentación de 24 V CC hacia la tercera columna |
Longitudes de cable Modbus para varios segmentos de alimentación
|
A |
Bornero de derivación en la acometida de columna |
|
B |
Terminación de línea Modbus |
El cable L3 Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o caril DIN).
La longitud total de todas las L2 debe ser inferior a la L1 en la instalación correspondiente.