DOCA0093ES-05

Características técnicas de la interfaz de mantenimiento USB

Características ambientales

@TechPub writer (29/03/2018): for release after 04/2018: mail CEP 20/03/2018: "The reorganization of the ULP system user guide will be done on the next release of the guide, brainstorming with CCC, TechPub and R&D teams… will be organized by ABL for Smartpanels 1.6."

Característica

Valor

Conforme a los estándares

  • IEC/EN 60947-1

  • IACS E10

Homologación

Marca y C-Tick

Temperatura ambiente

Almacenamiento

De −40 °C a +85 °C (de −40 °F a +185 °F)

Funcionamiento

De −10 °C a +55 °C (de −14 °F a +131 °F)

Humedad relativa

Conforme a IEC/EN 60068-2-78

4 días, 40 °C (104 °F), 93 % HR, energizada

Tratamiento de protección

Conforme a IEC/EN 60068-2-30

6 ciclos de 24 horas, 25/55 °C (77/131 ° F), 95 % HR, energizada

Contaminación

3

Atmósfera corrosiva

Conforme a IEC 60068-2-60

4 gases (H2S, SO2, NO2, Cl2)

Grado de contaminación

Acceso a partes peligrosas y penetración de agua

Proyecciones por encima de la tapa de protección: IP4•

Conforme a IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60529

Conectores: IP3•

Conforme a IEC 62262/EN 50102

Impactos mecánicos externos: IK05

Resistencia a las llamas

Conforme a IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60695-2-11

  • 650 °C (1202 °F) 30 s/30 s en partes aislantes deenergizadas

  • 960 °C (1760 °F) 30 s/30 s en partes aislantes deenergizadas

Conforme a UL94

V0

Características mecánicas

Característica

Valor

Resistencia a choques

Conforme a NF EN 22248 (caída libre, con embalaje)

Al= 90 cm (35.4 in)

Conforme a IEC 60068-2-27

15 g (0.53 oz)/11 ms 1/2 sinusoidal

Resistencia a las vibraciones sinusoidales

Conforme a IEC/EN 60068-2-6

1 g (0.035 oz)/5-150 Hz

Características eléctricas

Características

Valor

Alimentación

24 V CC –20 %/+10 % (de 19,2 a 26,4 V CC)

Consumo

Típico

60 mA/24 V CC a 20 °C (68 °F)

Máximo con Bluetooth

100 mA/19,2 V CC a 60 °C (140 °F)

Resistencia a descargas electromagnéticas

Conforme a IEC/EN 61000-4-2

  • 4 kV (directo)

  • 8 kV (aire)

Resistencia a campos electromagnéticos radiados

Conforme a IEC/EN 61000-4-3

10 V/m

Inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas

Conforme a IEC/EN 61000-4-4

  • 2 kV (potencia)

  • 8 kV (señal)

Inmunidad a los campos de RF conducidos

Conforme a IEC/EN 61000-4-6

10 V

Inmunidad a sobretensión

Conforme a IEC/EN 61000-4-5

  • Puertos de alimentación CC de entrada y salida:

    • Modo diferencial: 0,5 kV

    • Modo común: 0,5 kV

  • Puertos de señal: Modo común: 1 kV

Características físicas

Característica

Valor

Dimensiones (L × P × Al)

Sin bornero de alimentación:

112 × 164 × 42 mm (4.4 × 6.5 × 1.6 in)

Montaje

  • Riel DIN

  • Magnético

Peso

408 g (14.4 oz)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?