Sistema de conexión a tierra
Introducción
El sistema de conexión a tierra de las arquitecturas de sistema ULP se debe diseñar e instalar en conjuntos de aparellaje de conexión y de control de alimentación de acuerdo con la norma IEC 61439-2.
Los tipos de conexión a tierra son los siguientes (conforme a la norma IEC 60050-826):
-
Toma de tierra protectora
-
Conectar a tierra uno o varios puntos de un sistema o instalación o en equipos para ofrecer protección eléctrica.
-
-
Toma de tierra funcional:
-
Conectar a tierra uno o varios puntos de un sistema o instalación o en equipos para otros objetivos que no sean ofrecer protección eléctrica.
-
Montaje de dispositivos en la carcasa eléctrica
Se deben seguir estas reglas para montar dispositivos en la carcasa:
-
La carcasa se puede utilizar para conectar dispositivos a tierra, en concreto una fuente de alimentación auxiliar, PLC y módulos ULP, cuando la resistencia entre el conductor de protección (PE) y todas las partes metálicas de la carcasa es de 0,1 Ω como máximo (conforme a la norma 61439-2).
-
Todas las partes metálicas de la carcasa deben conectarse juntas. El contacto entre las piezas debe ser de metal con metal: se debe eliminar la pintura y otros materiales aislantes. Se debe aplicar una grasa o pintura especial a la conexión para evitar la corrosión en condiciones ambientales adversas (por ejemplo, >65% de humedad relativa, aplicaciones en exteriores y atmósferas en las que haya agentes corrosivos como, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno [H2S]).
-
La conexión a la borna de conexión para tierra de protección en la carcasa debe ser lo más corta posible.
-
La fuente de alimentación que se utiliza con los módulos ULP es limitada.
-
Cada carril DIN debe estar conectado a la tierra de protección de la carcasa. Se recomienda un carril DIN de acero inoxidable en lugar de uno de aluminio para proporcionar una conexión a tierra más consistente.
|
A |
Carril DIN conectado a la tierra de protección de la carcasa |
|
B |
Conexión lo más corta posible |
|
C |
Borna de conexión para tierra de protección |
|
D |
Alimentación |
Toma de tierra funcional
Los módulos Enerlin'X (interfaces IFE, EIFE e IFM, módulo IO y pantalla FDM121) disponen de conexión a tierra funcional. La conexión a tierra funcional la proporcionan las piezas metálicas del conjunto (carcasa con carriles DIN metálicos) que tienen una resistencia máxima igual a 0,1 Ω con el conductor de protección principal (PE).
Si los dispositivos están montados en la puerta de la carcasa, compruebe la continuidad de la conexión a tierra entre la puerta y el conductor PE. La puerta debe estar conectada al bastidor de la carcasa con al menos un cable PE. Se recomienda utilizar un cable PE con trenzas de cobre.
Ejemplos: