DUG_PowerTag-E_WH-08

Informações técnicas

Dados principais

Número E

Não definido

Cor do produto

Branco

Tipo de produto ou componente

Sensores de energia

Características

Tensão nominal Un 1P+W / 1P+N

Fase-neutro

100...127 V CA ± 20%

Fase-neutro

200...240 V CA ± 20%

Un 3P

Fase-fase

200...240 V CA ± 20%

Fase-fase

380...415 V CA ± 20%

Un 3P+N

Fase-neutro

220...240 V CA ± 20%

Fase-neutro

380...415 V CA ± 20%

Fase-neutro

120...137 V CA ± 20%

Fase-neutro

208...240 V CA ± 20%

Frequência 50/60 Hz
Corrente máxima Imax 63 A
Corrente básica Ib 10 A

Corrente de saturação

130 A

Consumo de energia máx.

≤ 1 VA (1P+N)
≤ 2 VA (3P/3P+N)

Corrente inicial

Ist 40 mA

Ambiente

Temperatura de funcionamento

-25 °C a +60 °C

Temperatura de armazenamento

-40 °C a +85 °C

Categoria de sobretensão

Em conformidade com a norma IEC 61010-1

Cat. III

Categoria de medição

Em conformidade com a norma IEC 61010-2-030

Cat. III

Altitude

≤ 2000 m

Humidade relativa

Máximo 93% sem condensação

Grau de proteção

Apenas dispositivo

IP20

IK

05

Comunicação por radiofrequência

Banda ISM de 2,4 GHz

2,4 GHz a 2,4835 GHz

Canais

Em conformidade com a norma IEEE 802.15.4

11 a 26

Potência irradiada isotrópica

Equivalente (EIRP)

0 dBm

Tempo máximo de transmissão

< 5 ms

Potência máxima de radiofrequência transmitida

Equivalente (EIRP)

≤ 10 mW

Ocupação do canal

Mensagens enviadas a cada

5 segundos (aprox.)

Características das funções de medição

Função Categoria de desempenho em conformidade com a norma IEC 61557–12

PMD-I/DD/K55/1

Intervalo de medição do dispositivo

Energia ativa

(entregue e recebida)

Ea

Classe 1

Total e parcial de 0 a 99999999,9 kWh

Corrente

I

Classe 1

40 mA a 63 A

Tensão

U

Classe 0,5

Un ± 20%

Peso

R9 M63

Tipo

Peso (g)

1P + fio

16,4

1P + N

17,5

3P

28

3P + N

35

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?