DOCA0221ZH-01

环境条件

环境温度

环境温度指的是紧挨断路器周围的空气温度。

  • 工作温度

    • -5 °C 至 +70 °C(23 °F 至 158 °F):正常工作温度

    • 降至 –35 °C (-31 °F):设备合闸

  • 储存温度

    • -40 °C 至 +85 °C(–40 °F 至 185 °F):不带 MicroLogic 脱扣单元的 ComPacT NS630-3200 断路器

      ComPacT NS630–1600b 隔离开关
    • -25 °C 至 +85 °C(–13 °F 至 185 °F):带 MicroLogic 脱扣单元的 ComPacT NS 断路器

      ComPacT NS1600b-3200 隔离开关

极端大气条件

ComPacT NS 设备已成功通过以下标准针对极端大气条件定义的测试:

  • IEC 60068-2-1:干冷,-55 °C (-67 °F) 下

  • IEC 60068-2-2:干热,+85 °C (185 °F) 下

  • IEC 60068-2-30:湿热(温度 +55 °C (+131°F),相对湿度 95%)

  • IEC 60068-2-52 2 级:盐雾测试

ComPacT NS 设备能够在 IEC 60947-1 定义的工业环境(污染等级达到 3级)中工作。

但建议检查设备是否安装在没有过多灰尘且经适当冷却的配电盘中。

振动

ComPacT NS 设备已成功通过商业海事检查机构(比如 VeritasLloyd’s)要求的相关 IEC 60068-2-6 振动等级测试:

  • 2 至 13.2 Hz:振幅 ±1 毫米(±0.04 英寸)

  • 13.2 至 100 Hz:恒定加速度 0.7 g (0.25 oz)

电磁干扰

ComPacT NS 设备受到保护,以防:

  • 由产生电磁干扰的设备引起的过压。

  • 由大气干扰或者配电系统中断(例如,照明系统中断)引起的过压。

  • 受到发射无线电波的设备(例如,无线电设备、步话机、雷达)影响。

  • 用户产生的静电放电。

ComPacT NS 设备顺利通过了以下国际标准定义的电磁兼容性 (EMC) 测试:

  • IEC 60947-2 附录 F

  • IEC 60947-2 附录 B(具有接地漏电保护功能的脱扣单元)

上述测试有助于确保:

  • 不会发生意外脱扣。

  • 符合脱扣次数规定。

海拔降额

海拔不超过 2,000 m (6,600 ft) 时,设备特性不会受到显著影响。在若高于此海拔,必须考虑空气的介电强度和冷却能力的降低。下表列出了海拔 2,000 m (6,600 ft) 以上时要应用的修正。分断能力保持不变。

海拔

2000 m

(6,600 ft)

3000 m

(9,800 ft)

4000 m

(13,000 ft)

5000 m

(16,500 ft)

脉冲耐受电压 Uimp (kV) 8 7.1 6.4 5.6
额定绝缘电压 (Ui) 1000 900 780 700
最大额定工作电压 50/60 Hz Ue (V) 690 690 635 560
额定电流 40 °C (104 °F) 1 x In 0.99 x In 0.96 x In 0.94 x In

可通过插值法求得中间值

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.