DOCA0221ES-01

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

La temperatura ambiente es la temperatura del aire alrededor del aparato.

  • Temperatura de funcionamiento

    • De -5 °C a +70 °C (de 23 °F a 158 °F): temperatura normal de funcionamiento

    • Hasta -35 °C (-31 °F): cierre del aparato

  • Temperatura de almacenamiento

    • De -40 °C a +85 °C (de -40 °F a 185 °F): interruptores automáticos ComPacT NS630-3200 sin unidad de disparo MicroLogic

      y disyuntores ComPacT NS630–1600b
    • De -25 °C a +85 °C (de -13 °F a 185 °F): interruptores automáticos ComPacT NS con unidad de disparo MicroLogic

      y disyuntores ComPacT NS1600b-3200

Condiciones atmosféricas extremas

Los aparatos ComPacT NS han superado con éxito las pruebas definidas por las siguientes normas para condiciones atmosféricas extremas:

  • IEC 60068-2-1: frío seco a -55 °C (-67 °F)

  • IEC 60068-2-2: calor seco a +85 °C (185 °F)

  • IEC 60068-2-30: calor húmedo (temperatura +55 °C [+131 °F], humedad relativa 95 %)

  • IEC 60068-2-52 nivel 2: niebla salina

Los aparatos ComPacT NS pueden funcionar en los entornos industriales definidos por la norma IEC 60947-1 (grado de contaminación hasta 3).

Sin embargo, se recomienda comprobar que los aparatos estén instalados en tableros de distribución debidamente refrigerados sin demasiado polvo.

Vibraciones

Los aparatos ComPacT NS han superado satisfactoriamente las pruebas de conformidad con la norma IEC 60068-2-6 para los niveles requeridos por organizaciones de inspección de la marina mercante (como Veritas y Lloyd’s):

  • De 2 a 13,2 Hz: amplitud ±1 mm (±0,04 in)

  • De 13,2 a 100 Hz: aceleración constante 0,7 g (0,25 oz)

Interferencias electromagnéticas

Los aparatos ComPacT NS están protegidos contra:

  • Sobretensiones causadas por aparatos que generan interferencias electromagnéticas.

  • Sobretensiones causadas por una perturbación atmosférica o por un corte en el sistema de distribución (por ejemplo, interrupción de un sistema de iluminación).

  • Aparatos que emiten ondas de radio (por ejemplo, radios, walkie-talkies, radares).

  • Descargas electroestáticas producidas por los usuarios.

Los aparatos ComPacT NS han superado con éxito las pruebas de compatibilidad electromagnética (CEM) definidas por las siguientes normas internacionales:

  • IEC 60947-2, anexo F

  • IEC 60947-2, anexo B (unidades de control con función de fuga a tierra)

Las pruebas anteriores ayudan a garantizar que:

  • No se producen disparos imprevistos.

  • Se respetan los tiempos de disparo.

Decremento de potencia (Derating) según altitud

La altitud no afecta de manera significativa a las características de los aparatos hasta los 2000 m (6600 ft). Por encima de esta altitud, es necesario tener en cuenta la disminución de la rigidez dieléctrica y la capacidad de enfriamiento del aire. La siguiente tabla muestra las correcciones que se deben aplicar a altitudes superiores a 2000 m (6600 ft). Los poderes de corte no cambian.

Altitud

2000 m

(6600 ft)

3000 m

(9800 ft)

4000 m

(13 000 ft)

5000 m

(16 500 ft)

Tensión soportada a impulso Uimp (kV) 8 7,1 6,4 5,6
Tensión de aislamiento nominal (Ui) 1000 900 780 700
Tensión asignada de empleo máxima a 50/60 Hz Ue (V) 690 690 635 560
Corriente nominal 40 °C (104 °F) 1 × In 0,99 × In 0,96 × In 0,94 × In

Los valores intermedios pueden obtenerse por interpolación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.