DOCA0221FR-01

Conditions d'environnement

Température ambiante

La température ambiante se rapporte à la température de l’air entourant immédiatement l'appareil.

  • Température de fonctionnement

    • -5 °C à +70 °C (23 °F à 158 °F) : température de fonctionnement normale

    • Jusqu'à -35 °C (-31 °F) : fermeture de l'appareil

  • Température de stockage

    • -40 °C à +85 °C (-40 °F à 185 °F) : disjoncteurs ComPacT NS630-3200 sans déclencheur MicroLogic

      et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NS630–1600b
    • -25 °C à +85 °C (-13 °F à 185 °F) : disjoncteurs ComPacT NS avec déclencheur MicroLogic

      et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NS1600b-3200

Conditions atmosphériques extrêmes

Les appareils ComPacT NS ont passé avec succès les tests définis par les normes suivantes en ce qui concerne les conditions atmosphériques extrêmes :

  • IEC 60068-2-1 : froid en atmosphère sèche -55 °C (-67 °F)

  • IEC 60068-2-2 : chaleur en atmosphère sèche +85 °C (185 °F)

  • IEC 60068-2-30 : chaleur en atmosphère humide (+55 °C (131 °F), humidité relative 95 %)

  • IEC 60068-2-52 niveau 2 : brouillard salin

Les appareils ComPacT NS peuvent fonctionner dans les environnements industriels définis par la norme IEC 60947-1 (degré de pollution inférieur ou égal à 3).

Il est néanmoins conseillé de vérifier que les appareils sont installés dans des tableaux convenablement refroidis sans poussière excessive.

Vibrations

Les appareils ComPacT NS ont passé avec succès les tests de conformité à la norme IEC 60068-2-6 pour les niveaux requis par les organismes d'inspection de la marine marchande (comme Veritas et Lloyd’s) :

  • 2 à 13,2 Hz : amplitude ±1 mm (±0,04 po.)

  • 13,2 à 100 Hz : accélération constante 0,7 g (0,25 oz)

Perturbations électromagnétiques

Les équipements ComPacT NS sont protégés contre les phénomènes suivants :

  • Surtensions provoquées par des appareils générant des perturbations électromagnétiques.

  • Surtensions dues à une perturbation atmosphérique ou à une coupure de réseau de distribution (par exemple, interruption d'un système d'éclairage).

  • Appareils émettant des ondes radio (par exemple, radios, talkies-walkies, radars).

  • Décharges électrostatiques produites par les utilisateurs.

Les appareils ComPacT NS ont passé avec succès les tests de compatibilité électromagnétique (CEM) définis par les normes internationales suivantes :

  • IEC 60947-2, annexe F

  • IEC 60947-2, annexe B (déclencheurs avec fonction différentielle)

Les tests ci-dessus permettent de garantir :

  • l’absence de déclenchement intempestif

  • le respect des temps de déclenchement.

Baisse des performances à altitude élevée

L'altitude n'affecte pas significativement les caractéristiques des appareils jusqu'à 2000 m (6600 pi.). Au-delà de cette altitude, il est nécessaire de prendre en compte la diminution de la tenue diélectrique et de la capacité de refroidissement de l'air. Le tableau suivant présente les corrections à appliquer pour les altitudes supérieures à 2000 m (6600 pi.). Les capacités de coupure restent inchangées.

Altitude

2 000 m

(6 600 pi.)

3 000 m

(9 800 pi.)

4 000 m

(13 000 pi.)

5 000 m

(16 500 pi.)

Tension de tenue aux chocs électriques Uimp (kV) 8 7,1 6,4 5,6
Tension assignée d'isolement (Ui) 1 000 900 780 700
Tension assignée d'emploi maximale 50/60 Hz Ue (V) 690 690 635 560
Courant nominal à 40 °C (104 °F) 1 x In 0,99 x In 0,96 x In 0,94 x In

Les valeurs intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.