ComPacT NSX DC 系列
描述
ComPacT NSX DC 系列涵盖以下应用:
-
配电保护
-
光伏 (PV) 应用
-
海事应用
ComPacT NSX DC 系列符合以下标准:
-
涉及断路器的 IEC 60947-2
-
涉及隔离开关的 IEC 60947-3
-
工作电流为 16 至 600 A 直流且最高不超过 750 Vdc 的断路器
-
工作电流为 630 至 1200 A 直流且最高不超过 600 Vdc 的断路器
-
工作电流为 16 至 630 A 直流且最高不超过 750 Vdc 的隔离开关
-
工作电流为 100 至 630 A 直流且最高不超过 1500 Vdc 的隔离开关
-
满足高压 DC 系统电极串联或并联需求的一套特定附件
-
用于一般用途 (GP) 的断路器,所述一般用途包括面向关键服务的 DC 配电(例如:电信、辅助装置和安全服务):
-
用于光伏 (PV) 和海事应用的断路器:
-
4 极,80 至 500 A,最高不超过 1000 Vdc
-
4 极,100 至 500 A,最高不超过 1500 Vdc
-
-
用于光伏 (PV) 和海事应用的隔离开关:
-
4 极,80 至 500 A,最高不超过 1000 Vdc
-
4 极,100 至 500 A,最高不超过 1500 Vdc
-
惯例
在本指南中,术语断路器涵盖断路器和隔离开关。
固定式断路器
抽出式或插入式断路器
产品识别信息
ComPacT NSX DC EP 1500 Vdc 断路器
ComPacT NSX DC EP 断路器专用于最高不超过 1500 Vdc 的应用,并具有以下特性:
-
极限分断能力 Icu = 50 kA(1500 Vdc 时)
-
工作分断能力 Ics = 20 kA(1500 Vdc 时)
-
随附有不可互换的热磁脱扣单元
-
可调额定值:100 A 至 500 A
-
4 极,16 至 500 A
以下限制适用于 ComPacT NSX DC EP 断路器:
-
不兼容插入式底座或抽架
-
不支持通讯
-
背面接线方式仅适用于 100 A 至 250 A 壳架等级。
脱扣单元
ComPacT NSX DC 断路器使用热磁脱扣单元。
有关脱扣单元的更多信息,请参见相关描述。
脱扣单元设置
断路器脱扣单元的设置必须满足性能和安装图的要求。