Gama ComPacT NSX DC
Descripción
La gama ComPacT NSX DC abarca las aplicaciones siguientes:
-
Protección de la distribución eléctrica
-
Aplicaciones fotovoltaicas (PV)
-
Aplicaciones marinas
La gama ComPacT NSX DC cumple las normas siguientes:
-
IEC 60947-2 para interruptores automáticos
-
IEC 60947-3 para interruptores en carga
La gama de corriente continua (CC) ComPacT NSX incluye:
-
Interruptores automáticos que funcionan con corriente continua de 16 a 600 A hasta 750 V CC
-
Interruptores automáticos que funcionan con corriente continua de 630 a 1200 A hasta 600 V CC
-
Interruptores en carga que funcionan con corriente continua de 16 a 630 A hasta 750 V CC
-
Interruptores en carga que funcionan con corriente continua de 100 a 630 A hasta 1500 V CC
-
Un conjunto de accesorios y equipos auxiliares estándar compartidos con la gama de CA ComPacT NSX.
-
Un conjunto de accesorios específicos para satisfacer las necesidades de conexión en serie o en paralelo de los polos que requieren los sistemas CC de alta tensión
-
Interruptores automáticos para aplicaciones de propósito general (GP), incluida la distribución de CC para servicios críticos (por ejemplo: Telecom, equipos auxiiliares y servicios de seguridad):
-
Interruptores automáticos para aplicaciones fotovoltaicas (PV) y marinas:
-
4 polos de 80 a 500 A hasta 1000 V CC
-
4 polos de 100 a 500 A hasta 1500 V CC
-
-
Interruptores en carga para aplicaciones fotovoltaicas (PV) y marinas:
-
4 polos de 80 a 500 A hasta 1000 V CC
-
4 polos de 100 a 500 A hasta 1500 V CC
-
Convención
En esta guía, el término interruptor automático designa interruptores automáticos e interruptores en carga.
Interruptor automático fijo
|
A Cubrebornes sellables B Separadores de fases C Unidad de disparo TM-D, TM-G D Módulo BSCM Modbus SL/ULP E Contacto indicador F Equipo auxiliar de señalización inalámbrica G Bobina de tensión Cable H NSX I Mecanismo del motor |
J Mando rotativo prolongado K Mando rotativo directo L Extensiones de terminal M Conectores traseros N Conectores de cable O Espaciador de una pieza P Conectores paralelos y en serie Q Mando maneta |
Interruptor automático extraíble o conectable
|
A Cubrebornes largos sellables para base enchufable B Separadores de fases C Conectores paralelos y en serie D Conector auxiliar desmontable automático E Conector auxiliar manual |
F Placa lateral del chasis para interruptor automático desmontable G Placa lateral del interruptor automático H Adaptador I Conexiones de alimentación J Base enchufable para interruptor automático |
K Zapatas L Conectores traseros M Extensiones de terminal N Conectores de cable O Conectores traseros P Adaptador |
Identificación
La placa frontal situada en la parte delantera del interruptor automático identifica el interruptor automático y sus características.
A Tamaño del dispositivo y corriente nominal
B Símbolo de desconector del interruptor automático
C Ui: tensión nominal de aislamiento
D Uimp: tensión nominal de resistencia a impulsos
E Ics: capacidad nominal de corte en servicio
F Icu: capacidad nominal de corte en servicio último
G Ue: tensión nominal de funcionamiento
H Estándares
Interruptor automático ComPacT NSX DC EP 1500 V CC
El interruptor automático ComPacT NSX DC EP está destinado a aplicaciones de hasta 1500 V CC y tiene las siguientes características:
-
Poder de corte último Icu = 50 kA a 1500 V CC
-
Poder de corte en servicio Ics = 20 kA a 1500 V CC
-
Se suministra con una unidad de control termomagnética no intercambiable
-
Valores nominales ajustables: de 100 A a 500 A
-
4 polos de 16 a 500 A
Las restricciones siguientes se aplican a los interruptores automáticos ComPacT NSX DC EP:
-
No compatible con el chasis o el zócalo de conexión
-
No hay comunicación disponible
-
Conexión trasera disponible solo para tamaños de bastidor de 100 A a 250 A.
Unidades de disparo
Los interruptores automáticos ComPacT NSX DC utilizan unidades de control termomagnéticas.
Para obtener más información sobre las unidades de control , consulte la descripción relacionada.
Ajustes de la unidad de control
Los ajustes de la unidad de control del interruptor automático deben cumplir los requisitos del esquema de instalación y del rendimiento.