990-6264E-012

Protection en amont et sections de câbles préconisées – IEC

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Un disjoncteur facilement accessible est requis pour la protection en amont. Durée de déconnexion maximale de courant par défaut : 46 secondes à une entrée de 200 %.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.12 et B.52.13 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium

  • Méthode d'installation F4 pour les câbles CC et méthode d'installation F5 pour les câbles CA, corrigées pour une simple couche dans un chemin de câbles perforé.

Les câbles PE sont dimensionnés conformément à la norme IEC 60364-5-54, tableau 54.2 Section minimale des conducteurs de protection.

NOTE: Prenez toujours en compte la section des câbles PE en fonction de l'installation électrique complète. La taille minimale du conducteur PE doit être conforme aux réglementations locales en matière de sécurité pour les équipements dotés de conducteurs PE à courant élevé.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme IEC.

NOTE: L'utilisation de conducteurs en aluminium peut limiter le nombre d'armoires batteries lithium-ion parallèles. Pour de plus amples informations, contactez Schneider Electric.
AVIS
Risques de dommages à l'équipement
Pour assurer une répartition correcte de la charge en mode bypass dans un système parallèle, les recommandations suivantes s'appliquent :
  • Les câbles de bypass doivent être de la même longueur pour toutes les ASI.
  • Les câbles de sortie doivent être de la même longueur pour toutes les ASI.
  • Les câbles d'entrée doivent être de la même longueur pour toutes les ASI dans un système à alimentation secteur simple.
  • Les recommandations concernant les formations de câble doivent être suivies.
  • La réactance de la disposition du jeu de barres dans le dispositif de commutation de bypass/entrée et de sortie doit être identique pour toutes les ASI.
Si les recommandations ci-dessus ne sont pas suivies, cela peut entraîner une répartition inégale de la charge dans le bypass et une surcharge des ASI individuelles.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
Risque de fonctionnement involontaire de l'appareil
Si un dispositif de protection différentiel à courant résiduel (DDR-B) est utilisé en amont pour la protection contre les défauts à la terre, il doit être dimensionné de sorte à ne pas se déclencher en raison du courant de fuite de ce produit, qui peut atteindre 200 mA.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Protection en amont contre les courts-circuits de phase à la terre CEI et minimum aux bornes d'entrée/de bypass de l'ASI

DANGER
Risque de choc électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le dispositif de protection contre les surtensions en amont (et ses paramètres) doit être dimensionné pour assurer un temps de déconnexion inférieur à 0,2 seconde pour un courant de court-circuit de phase à la terre prospectif minimum calculé ou mesuré aux bornes d'entrée/bypass de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Si le dispositif de protection contre les surtensions en amont est un interrupteur doté d'une protection à court terme réglable, il est possible de régler le courant de protection à court terme et la temporisation à court terme (le cas échéant) pour répondre à l'exigence de 0,2 seconde pour un courant de court-circuit de phase à la terre prospectif minimum calculé ou mesuré aux bornes d'entrée/bypass de l'ASI.

Protection en amont et sections de câbles préconisées pour les ASI 500 kW

  OCPD maximum (A) Section de câble par phase (mm2)
Cuivre/Aluminium
Section de câble PE (mm2)
Cuivre/Aluminium
Tension (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Entrée 1 000
Ir=0,90
1 000
Ir=0,90
1 000
Ir=0,90
1 000
Ir=0,90
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Bypass 800
Ir=0,98
800
Ir=0,95
800
Ir=0,9
800
Ir=0,9
2x185/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
1x185/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
Sortie 800
Ir=0,98
800
Ir=0,95
800
Ir=0,9
800
Ir=0,9
2x185/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
1x185/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
Batterie 1 500 1 500 1 500 1 500 3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185

Protection en amont et sections de câbles préconisées pour les ASI 625 kW

  OCPD maximum (A) Section de câble par phase (mm2)
Cuivre/Aluminium
Section de câble PE (mm2)
Cuivre/Aluminium
Tension (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Entrée

1 250
Ir=0,9

1 250
Ir=0,9

1 250
Ir=0,9

1 250
Ir=0,9
3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
Bypass 1 000
Ir=0,98
1 000
Ir=0,95
1 000
Ir=0,9
1 000
Ir=0,9
2x240/
3x240
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Sortie 1 000
Ir=0,98
1 000
Ir=0,95
1 000
Ir=0,9
1 000
Ir=0,9
2x240/
3x240
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Batterie 2 000 2 000 2 000 2 000 3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240

Protection en amont et tailles de câbles préconisées pour les ASI 750 kW

  OCPD maximum (A) Section de câble par phase (mm2)
Cuivre/Aluminium
Section de câble PE (mm2)
Cuivre/Aluminium
Tension (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Entrée 1 600
Ir=0,9
1 600
Ir=0,9
1 600
Ir=0,9
1 250
Ir=1,0
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x185
4x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x150/
2x240
Bypass 1 250
Ir=0,95
1 250
Ir=0,9
1 250
Ir=0,9
1 000
Ir=1,0
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x240/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
1x240/
2x185
Sortie 1 250
Ir=0,95
1 250
Ir=0,9
1 250
Ir=0,9
1 000
Ir=1,0
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x240/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
1x240/
2x185
Batterie 2 500 2 500 2 500 2 500 4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240

Protection en amont et sections de câbles préconisées pour les ASI 800 kW

  OCPD maximum (A) Section de câble par phase (mm2)
Cuivre/Aluminium
Section de câble PE (mm2)
Cuivre/Aluminium
Tension (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Entrée 1 600
Ir=0,9
1 600
Ir=0,9
1 600
Ir=0,9
1 600
Ir=0,9
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
Bypass 1 250
Ir=1,0
1 250
Ir=0,95
1 250
Ir=0,9
1 250
Ir=0,9
3x185/
4x240
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
Sortie 1 250
Ir=1,0
1 250
Ir=0,95
1 250
Ir=0,9
1 250
Ir=0,9
3x185/
4x240
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
Batterie 2 500 2 500 2 500 2 500 4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240

Protection en amont et sections de câbles préconisées pour les ASI 1 000 kW

  OCPD maximum (A) Section de câble par phase (mm2)
Cuivre/Aluminium
Section de câble PE (mm2)
Cuivre/Aluminium
Tension (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Entrée 2 000
Ir=0,9
2 000
Ir=0,9
2 000
Ir=0,9
2 000
Ir=0,9
4x240/6x240 4x240/6x240 4x240/6x240 4x240/6x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240
Bypass 1 600
Ir=0,98
1 600
Ir=0,95
1 600
Ir=0,9
1 600
Ir=0,9
4x185/5x240 4x185/5x240 3x240/4x240 3x240/4x240 2x185/3x240 2x185/3x240 2x185/2x240 2x185/2x240
Sortie 1 600
Ir=0,98
1 600
Ir=0,98
1 600
Ir=0,9
1 600
Ir=0,9
4x240/6x240 4x240/6x240 3x240/6x240 3x240/6x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240
Batterie 3 300 3 300 3 300 3 300 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 3x240/4x240 3x240/4x240 3x240/4x240 3x240/4x240

Protection en amont et sections de câbles préconisées pour les ASI 1 100 kW

NOTE: Pour une armoire d'E/S 1 250, il est préférable d'utiliser des câbles d'alimentation en cuivre flexibles d'un diamètre aussi petit que possible. Le nombre de câbles d'alimentation nécessaires pour cette puissance nominale rendra plus difficile l'installation de câbles d'alimentation de grande taille et peu flexibles.
  OCPD maximum (A) Section de câble par phase (mm2)
Cuivre/Aluminium
Section de câble PE (mm2)
Cuivre/Aluminium
Tension (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Entrée 2 000
Ir=0,98
2 000
Ir=0,98
2 000
Ir=0,98
2 000
Ir=0,95
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x300/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
Bypass 2 000
Ir=0,9
2 000
Ir=0,9
1 600
Ir=0,98
1 600
Ir=0,95
4x240/
5x300
4x240/
5x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
2x240
2x300
2x240
2x300
Sortie 2 000
Ir=0,9
2 000
Ir=0,9
1 600
Ir=0,98
1 600
Ir=0,95
4x240/
5x300
4x240/
5x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
2x240
2x300
2x240
2x300
Batterie 3 300 3 300 3 300 3 300 5x300/
7x300
5x300/
7x300
5x300/
7x300
5x300/
7x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300

Protection en amont et tailles de câbles préconisées pour les ASI 1 250 kW

NOTE: Pour une armoire d'E/S 1 250, il est préférable d'utiliser des câbles d'alimentation en cuivre flexibles d'un diamètre aussi petit que possible. Le nombre de câbles d'alimentation nécessaires pour cette puissance nominale rendra plus difficile l'installation de câbles d'alimentation de grande taille et peu flexibles.
  OCPD maximum (A) Section de câble par phase (mm2)
Cuivre / Aluminium
Section de câble PE (mm2)
Cuivre / Aluminium
Tension (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Entrée 2 500
Ir=0,9
2 500
Ir=0,9
2 500
Ir=0,9
2 500
Ir=0,9
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
Bypass 2 000
Ir=0,98
2 000
Ir=0,95
2 000
Ir=0,9
2 000
Ir=0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Sortie 2 000
Ir=0,98
2 000
Ir=0,95
2 000
Ir=0,9
2 000
Ir=0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Batterie 4 000 4 000 4 000 4 000 6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300

Tailles de vis et cosses recommandées pour la CEI

Section de câble en mm2 Taille de vis Type de cosse
16 M10 x 40 mm TLK 16-10
25 M10 x 40 mm TLK 25-10
35 M10 x 40 mm TLK 35-10
50 M10 x 40 mm TLK 50-10
70 M10 x 40 mm TLK 70-10
95 M10 x 40 mm TLK 95-10
120 M10 x 40 mm TLK 120-10
150 M10 x 40 mm TLK 150-10
185 M10 x 40 mm TLK 185-10
240 M10 x 40 mm TLK 240-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?