EIO0000004352_01

集成到终端使用产品的注意事项

此产品适合在UL 50/50E、类型 1、类型 4X(仅在室内使用)、类型 12 或类型 13 机柜的平面上使用。

将此产品安装在提供干净、干燥、牢固和可控环境的机柜中 (IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X [仅在室内使用] 类型 12 或类型 13 机柜)。

显示器前面等级为 IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X (仅在室内使用)、类型 12 和类型 13 机柜。

显示器前面 机柜前面
IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型1、类型4X(仅在室内使用)、类型12、类型13 IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型1、类型4X(仅在室内使用)、类型12、类型13

当前 USB 盖打开时,前面等级为类型 1 机柜。

将此产品集成到终端使用产品时注意以下事项:

  • 此产品的后面未被准许用作机柜。将此产品集成到终端使用产品时,务必将符合标准的机柜用作终端使用产品的整体机柜。

  • 将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。

  • 本产品不适合在户外使用。 获得的 UL 认证仅限室内使用。

  • 安装和操作本产品时使其前面板朝外。

注: IP66F 和 IP67F 不是 UL 认证的一部分。
小心
烧伤风险
  • 请勿在运行期间触摸挡板或后壳。
  • 在高于45 °C (113 °F)的环境温度下操作前USB时,请戴上适当的手套。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?