附件
有关主机控制器和连接电缆,请参阅画面编程软件的相应设备驱动程序手册。
|
产品名称 |
产品编号 |
支持的产品 |
说明 |
|---|---|---|---|
|
串行接口 |
|||
|
RJ-45 转 D-Sub 25针转换电缆 |
XBTZG939 |
主机模块 |
将 D-Sub 25-针电缆连接到本产品 (RJ-45)。 |
|
9 针到 25 针 RS-232C 转换电缆 |
XBTZG919 |
主机模块 |
将标准 RS-232C 电缆 (D-Sub 25-针插槽) 连接到本产品 (D-sub 9 针插头)。 |
|
COM 端口转换适配器 |
XBTZGCOM1 |
主机模块 |
将可选 RS-422 通讯项目连接到串行接口(RS-232C)。 |
|
RS-232C 隔离模块 |
XBTZGI232 |
主机模块 |
将主机控制器连接到本产品并提供隔离。 (RS-232C 和 RS-422 可转接。) |
|
USB(A 型)接口 |
|||
|
USB 前端电缆 |
XBTZGUSB |
主机模块 |
连接 USB 接口到前面板的加长电缆。 |
|
USB 串行 (RS-232C) 转换电缆*2 |
HMIZURS |
精良控制箱 |
将 USB 接口转换成串行接口 (RS-232C) 的电缆。可连接到支持 RS-232C 的调制解调器或条形码读取器。 |
|
USB 带灯开关*2 |
HMIZRA1 |
精良控制箱 |
包含 5 个带灯开关的装置,具有多个彩色 LED,能通过 USB 与本产品轻松连接。 |
|
生物识别 USB 开关*2 |
XB5S5B2L2 |
主机模块 |
指纹识别装置,能通过 USB 与本产品轻松连接。 |
|
USB 键盘*2 |
HMIZKB1 |
主机模块 智能显示 |
数字小键盘,通过 USB 可轻松与本产品相连。 |
|
带固定板的 USB 塔灯管安装架*2 |
XVGU3SHAV |
主机模块 |
塔灯,可通过 USB(带固定板)与本产品相连。 |
|
USB塔灯基座安装架*2 |
XVGU3SWV |
主机模块 |
塔灯,可通过 USB 与本产品相连(基座安装架)。 |
|
USB (mini-B) 接口 |
|||
|
USB 传输电缆 (USB A型/mini-B)*1 |
BMXXCAUSBH018 |
主机模块 智能显示 |
用于将屏幕数据从
PC (A 型 USB) 传输到本产品
(mini-B 型 USB) 的电缆 (1.8 m [5.91 ft])。 |
|
USB 传输电缆 (USB A型/mini-B)*1 |
BMXXCAUSBH045 |
主机模块 智能显示 |
用于将屏幕数据从
PC (A 型 USB) 传输到本产品
(mini-B 型 USB) 的电缆 (4.5 m [14.76 ft])。 |
|
用于 Mini-USB 的远程 USB 端口位置 |
HMIZSUSBB |
主机模块 |
连接操作面板前表面上USB(mini B)接口的加长电缆。 |
|
扩展单元接口 |
|||
|
PROFIBUS DP 从装置/MPI 装置*2 |
HMIZGPDP |
主机模块 |
扩展单元,使本产品能够加入到 PROFIBUS 网络并与 PROFIBUS DP 主站通讯或加入到 MPI 网络。 (通讯速度: 12 Mbps)。 |
|
辅助输出/扬声器输出接口 |
|||
|
用于通用控制箱的辅助连接器 |
HMIZGAUX |
主机模块 |
使用外部输出时需要 AUX 接头(5 件/组)。 |
|
存储 |
|||
|
SD 存储卡 (4 GB)*3 *4 |
HMIZSD4G |
主机模块 |
SD 存储卡 (4 GB, MLC) (存储) |
|
其它 |
|||
|
备份电池使用电池 |
HMIZGBAT |
主机模块 |
备份时间数据使用的主要电池 (1 个) |
|
主机模块固定架 |
HMIZXFIX1 |
7 英寸宽屏显示模块 |
用于将主机模块固定到显示模块的支架 (1 件) |
|
HMIZXFIX2 |
12 英寸宽屏显示模块/15 英寸宽屏显示模块 |
||
|
DC 电源接头 (直角) |
HMIZGPWS2 |
显示模块 (7 英寸宽屏显示模块除外) |
连接 DC 电源供应电缆的直角连接器(5 个/组) |
*1 您可以只使用其中一个可用的 USB 接口 (类型 A/mini-B) 进行连接。
*2 确保画面编程软件支持本产品。
*3 您也可以使用商用类型。
*4 SD/SDHC 卡,最大 32 GB。
维护附件
|
产品名称 |
产品编号 |
支持的产品 |
说明 |
|---|---|---|---|
|
防水橡皮垫圈 |
HMIZD53W |
7 英寸宽屏显示模块 |
当产品安装在一个实心面板中时用于防尘和防潮 (1 个) |
|
HMIZD56W |
12 英寸宽屏显示模块 |
||
|
HMIZX57W |
15 英寸宽屏显示模块 |
||
|
DC 电源接头 |
HMIZGPWS |
显示模块 |
连接DC电源供应电缆的连接器(5 个/组) |
|
配备可固定螺钉的DC电源供应连接器 (角型) |
HMIZXPWS |
显示模块 (7 英寸宽屏显示模块除外) |
连接直流电源电缆的配备可固定螺钉的连接器 (角型,5 个/组) |
|
A 型 USB 电缆夹 (1 个端口) |
HMIZGCLP1 |
主机模块 |
夹紧来防止USB电缆断开(USB A型,1端口,5个夹具/组) |
|
用于系统卡的 SD 存储卡 (1 GB) |
HMIZSD1GS |
主机模块 |
用于系统卡的 SD 存储卡 (1 GB, SLC) |