Accesorios
Consulte el manual del controlador de dispositivo que corresponde a su software de edición de pantallas para obtener información sobre los controladores host y los cables de conexión.
|
Nombre del producto |
Número del producto |
Producto compatible |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Interfaz en serie |
|||
|
Cable de conversión de RJ-45 a Sub-D de 25 pines |
XBTZG939 |
Box Module |
Conecta un cable Sub-D de 25 pines a este producto (RJ-45). |
|
Cable de conversión RS-232C de 9 a 25 pines |
XBTZG919 |
Box Module |
Conecta un cable RS-232C estándar (zócalo Sub-D de 25 pines) a este producto (conector Sub-D de 9 pines). |
|
Adaptador de conversión del puerto COM |
XBTZGCOM1 |
Box Module |
Conecta los elementos de comunicación RS-422 opcionales a la interfaz en serie (RS-232C). |
|
Unidad de aislamiento RS-232C |
XBTZGI232 |
Box Module |
Conecta un controlador host a este producto y proporciona aislamiento. (RS-232C son RS-422 conmutables.) |
|
Interfaz USB (Tipo A) |
|||
|
Cable delantero USB |
XBTZGUSB |
Box Module |
Cable de extensión que conecta la interfaz USB al panel frontal. |
|
Cable de conversión USB-Serial (RS-232C)*2 |
HMIZURS |
Premium Box |
Cable para convertir la interfaz USB en una interfaz en serie (RS-232C). Permite las conexiones a los módems o lectores de códigos de barra que admiten RS-232C. |
|
Interruptor luminoso USB*2 |
HMIZRA1 |
Premium Box |
Una unidad que consta de cinco interruptores luminosos con múltiples LED de color conectados a este producto a través de USB. |
|
Selector biométrico USB*2 |
XB5S5B2L2 |
Box Module |
Unidad de reconocimiento de huellas dactilares conectada a este producto mediante una conexión USB. |
|
Teclado USB*2 |
HMIZKB1 |
Box Module Smart Display |
Teclado numérico se conecta fácilmente a este producto mediante una conexión USB. |
|
Montaje en tubo de la columna luminosa USB con placa de fijación*2 |
XVGU3SHAV |
Box Module |
Columna luminosa conectada a este producto mediante una conexión USB (con placa de fijación) |
|
Montaje de la base de la columna luminosa USB*2 |
XVGU3SWV |
Box Module |
Columna luminosa conectada a este producto mediante una conexión USB (Montaje de la base) |
|
Interfaz USB (mini-B) |
|||
|
Cable de transferencia USB (USB Tipo A/mini-B)*1 |
BMXXCAUSBH018 |
Box Module Smart Display |
Cable para transferir los datos
en pantalla de un ordenador (USB Tipo A) a este producto (USB mini-B)
(1,8 m [5,91 ft]). |
|
Cable de transferencia USB (USB Tipo A/ mini-B)*1 |
BMXXCAUSBH045 |
Box Module Smart Display |
Cable para transferir los datos
en pantalla de un ordenador (USB Tipo A) a este producto (USB mini-B)
(4,5 m [14,76 ft]). |
|
Ubicación remota del puerto para Mini-USB |
HMIZSUSBB |
Box Module |
Cable de extensión que se conecta a la interfaz USB (mini B) en la parte frontal del panel. |
|
Interfaz de la unidad de expansión |
|||
|
Esclavo de PROFIBUS DP/unidad MPI*2 |
HMIZGPDP |
Box Module |
Unidad de expansión que permite la inclusión de este producto en la red de PROFIBUS y la comunicación con el maestro PROFIBUS DP o en la red de MPI. (Velocidad de comunicación: 12 Mbps). |
|
Interfaz de salida auxiliar/salida del altavoz |
|||
|
Conector auxiliar para Universal Box |
HMIZGAUX |
Box Module |
Conector AUX necesario en el caso de que use una salida externa (5 piezas/conjunto) |
|
Almacenamiento |
|||
|
Tarjeta de memoria SD (4 GB)*3 *4 |
HMIZSD4G |
Box Module |
Tarjeta de memoria SD (4 GB, MLC) (Almacenamiento) |
|
Otros |
|||
|
Batería para la Reserva de memoria |
HMIZGBAT |
Box Module |
Batería principal para la copia de seguridad de datos de tiempo (1 pieza) |
|
Soporte de fijación de Box Module |
HMIZXFIX1 |
Módulo de visualización ancho de 7" |
Soporte para fijar el Box Module al módulo de visualización (1 pieza) |
|
HMIZXFIX2 |
Módulo de visualización ancho de 12"/Módulo de visualización ancho de 15" |
||
|
Conector de alimentación eléctrica CC (ángulo recto) |
HMIZGPWS2 |
Módulo de visualización (excepto el Módulo de visualización ancho de 7") |
Conector de ángulo derecho para conectar los cables de alimentación CC (5 piezas/conjunto). |
*1 Se puede conectar usando tan solo una de las interfaces USB disponibles (Tipo A/mini-B).
*2 Asegúrese de que el software de edición de pantallas admite el producto.
*3 También puede usar un tipo comercial.
*4 Tarjeta SD/SDHC de hasta 32 GB.
Accesorios de mantenimiento
|
Nombre del producto |
Número del producto |
Producto compatible |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Junta de instalación |
HMIZD53W |
Módulo de visualización ancho de 7" |
Ofrece una resistencia al polvo y a la humedad cuando instala este producto en un panel macizo (1 pieza) |
|
HMIZD56W |
Módulo de visualización ancho de 12" |
||
|
HMIZX57W |
Módulo de visualización ancho de 15" |
||
|
Conector de alimentación eléctrica CC |
HMIZGPWS |
Módulo de visualización |
Conector para conectar los cables de alimentación CC (5 piezas/conjunto). |
|
Conector de alimentación eléctrica CC con tornillos de fijación (ángulo recto) |
HMIZXPWS |
Módulo de visualización (excepto el Módulo de visualización ancho de 7") |
Conector con tornillos de montaje para conectar los cables de alimentación CC (ángulo recto, 5 piezas/conjunto) |
|
Abrazadera del cable USB Tipo A (1 puerto) |
HMIZGCLP1 |
Box Module |
Abrazadera para evitar la desconexión del cable USB (USB Tipo A, 1 puerto, 5 abrazaderas/conjunto) |
|
Tarjeta de memoria SD (1 GB) para la Tarjeta del sistema |
HMIZSD1GS |
Box Module |
Tarjeta de memoria SD (1 GB, SLC) para la Tarjeta del sistema |