接口规格
主机模块
|
HMIG3X |
|
|---|---|
|
串行接口 COM1 |
|
|
异步传输 |
RS-485 (隔离) |
|
数据长度 |
7 位或 8 位 |
|
停止位 |
1 位或 2 位 |
|
奇偶校验 |
无、奇校验或偶校验 |
|
数据传输速度 |
2,400...115,200 bps |
|
连接器 |
模块插孔 (RJ-45) |
|
串行接口 COM2 |
|
|
异步传输 |
RS-232C/422/485 |
|
数据长度 |
7 位或 8 位 |
|
停止位 |
1 位或 2 位 |
|
奇偶校验 |
无、奇校验或偶校验 |
|
数据传输速度 |
2,400...115,200 bps, 187,500 bps (MPI) |
|
连接器 |
D-Sub 9 针 (凸型) |
|
USB(A 型)接口 |
|
|
连接器 |
USB 2.0 (A 型) x 2 |
|
电源电压 |
5 Vdc ±5% |
|
最大供应电流 |
500 mA/端口 |
|
最大传输距离 |
5 m (16.4 ft) |
|
USB (mini-B) 接口 |
|
|
连接器 |
USB 2.0 (mini-B) x 1 |
|
最大传输距离 |
5 m (16.4 ft) |
|
以太网接口 |
|
|
标准 |
IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T*1 |
|
连接器 |
模块插孔 (RJ-45) x 2 |
|
SD 卡接口 |
|
|
SD 卡 |
SD 卡插槽 (系统) x 1 SD 卡插槽 (存储) x 1 |
|
扩展单元接口 |
|
|
扩展单元 |
Fieldbus 单元 x 1 |
|
声音输出接口 |
|
|
扬声器输出 |
300 mW或更大(额定负载:8 Ω,频率: 1 kHz) |
|
线路输出 |
1.4 Vp-p(额定负载:10 kΩ) |
|
连接器 |
2-个端子块 (AUX) x 1 |
|
AUX 输出接口 |
|
|
AUX 输出 |
报警输出/蜂鸣器输出 |
|
额定电压 |
24 Vdc |
|
额定电流 |
50 mA |
|
连接器 |
2-个端子块 (AUX) x 1 |
*1 对于 1000BASE-T通讯,使用额定类别为5e 以上的双绞线以太网电缆。