Especificaciones de la interfaz
Box Module
|
HMIG3X |
|
|---|---|
|
Interfaz en serie COM1 |
|
|
Transmisión asíncrona |
RS-485 (aislamiento) |
|
Longitud de los datos |
7 o 8 bits |
|
Bit de parada |
1 o 2 bits |
|
Paridad |
Ninguna, par o impar |
|
Velocidad de transmisión de los datos |
2400...115.200 bps |
|
Conector |
Conector de acoplador modular (RJ-45) |
|
Interfaz en serie COM2 |
|
|
Transmisión asíncrona |
RS-232C/422/485 |
|
Longitud de los datos |
7 o 8 bits |
|
Bit de parada |
1 o 2 bits |
|
Paridad |
Ninguna, par o impar |
|
Velocidad de transmisión de los datos |
2400...115.200 bps, 187.500 bps (MPI) |
|
Conector |
Sub-D de 9 pines (macho) |
|
Interfaz USB (Tipo A) |
|
|
Conector |
USB 2,0 (Tipo A) x 2 |
|
Tensión del suministro de energía |
5 Vdc ±5% |
|
Corriente máxima suministrada |
500 mA/puerto |
|
Distancia de transmisión máxima |
5 m (16,4 pies) |
|
Interfaz USB (mini-B) |
|
|
Conector |
USB 2,0 (mini-B) x 1 |
|
Distancia de transmisión máxima |
5 m (16,4 pies) |
|
Interfaz Ethernet |
|
|
Norma |
IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T*1 |
|
Conector |
Conector modular (RJ-45) x 2 |
|
Interfaz de la tarjeta SD |
|
|
Tarjeta SD |
Ranura de la tarjeta SD (Sistema) x 1 Ranura de la tarjeta SD (Almacenamiento) x 1 |
|
Interfaz de la unidad de expansión |
|
|
Unidad de expansión |
Unidad Fieldbus x 1 |
|
Interfaz de salida de sonido |
|
|
Salida del altavoz |
300 mW o más (Carga nominal: 8 Ω, Frecuencia: 1 kHz) |
|
Salida de LINE |
1,4 Vp-p (Carga nominal: 10 kΩ) |
|
Conector |
Bloque de terminales de dos piezas (AUX) x 1 |
|
Interfaz de salida AUX |
|
|
Salida AUX |
Salida de la alarma/Salida del avisador |
|
Tensión nominal |
24 Vdc |
|
Corriente nominal |
50 mA |
|
Conector |
Bloque de terminales de dos piezas (AUX) x 1 |
*1 Para la comunicación 1000BASE-T, utilice un par de cables de Ethernet trenzados con un clasificación de categoría 5e o superior.