PHA8599600-06

Energia ed energia per tariffa

Valori dell'energia: intero a 64 bit

Indirizzo Registro Azione Dimensioni Tipo Unità Descrizione

Energia totale (non è possibile reimpostarla)

0x0C84

3205

L

4

Int64

Wh

Energia attiva fornita

0x0C88

3209

L

4

Int64

Wh

Energia attiva ricevuta

0x0C8C

3213

L

4

Int64

Wh

Energia attiva totale

0x0C94

3221

L

4

Int64

VARh

Energia reattiva fornita

0x0C98

3225

L

4

Int64

VARh

Energia reattiva ricevuta

0x0C9C

3229

L

4

Int64

VARh

Energia reattiva totale

Energia parziale

0x0CB8

3257

L

4

Int64

Wh

Energia attiva parziale fornita

Energia per tariffa

0x105F

4192

R/WC

1

UInt16

-

Tariffa (01, T1. 02, T2)

0x1064

4197

L

4

Int64

Wh

Energia attiva fornita T1

0x1068

4201

L

4

Int64

Wh

Energia attiva fornita T2

0x106C

4205

L

4

Int64

Wh

Energia attiva ricevuta T1

0x1070

4209

L

4

Int64

Wh

Energia attiva ricevuta T2

0x1074

4213

L

4

Int64

Wh

Energia attiva totale T1

0x1078

4217

L

4

Int64

Wh

Energia attiva totale T2

0x107C

4221

L

4

Int64

VARh

Energia reattiva fornita T1

0x1080

4225

L

4

Int64

VARh

Energia reattiva fornita T2

0x1084

4229

L

4

Int64

VARh

Energia reattiva ricevuta T1

0x1088

4233

L

4

Int64

VARh

Energia reattiva ricevuta T2

0x108C

4237

L

4

Int64

VARh

Energia reattiva totale T1

0x1090

4241

L

4

Int64

VARh

Energia reattiva totale T2

Valori dell'energia: virgola mobile a 32 bit

Indirizzo Registro Azione Dimensioni Tipo Unità Descrizione

Energia totale (non è possibile reimpostarla)

0xB02C

45101

L

2

Float32

Wh

Energia attiva fornita

0xB02E

45103

L

2

Float32

Wh

Energia attiva ricevuta

0xB030

45105

L

2

Float32

VARh

Energia reattiva fornita

0xB032

45107

L

2

Float32

VARh

Energia reattiva ricevuta

0xB038

45113

L

2

Float32

Wh

Energia attiva totale

0xB03A

45115

L

2

Float32

VARh

Energia reattiva totale

Energia parziale

0xB034

45109

L

2

Float32

Wh

Energia attiva parziale fornita

Energia per tariffa

0xB040

45121

L

4

Float32

Wh

Energia attiva fornita T1

0xB042

45123

L

4

Float32

Wh

Energia attiva fornita T2

0xB044

45125

L

4

Float32

Wh

Energia attiva ricevuta T1

0xB046

45127

L

4

Float32

Wh

Energia attiva ricevuta T2

0xB048

45129

L

4

Float32

Wh

Energia attiva totale T1

0xB04A

45131

L

4

Float32

Wh

Energia attiva totale T2

0xB04C

45133

L

4

Float32

VARh

Energia reattiva fornita T1

0xB04E

45135

L

4

Float32

VARh

Energia reattiva fornita T2

0xB050

45137

L

4

Float32

VARh

Energia reattiva ricevuta T1

0xB052

45139

L

4

Float32

VARh

Energia reattiva ricevuta T2

0xB054

45141

L

4

Float32

VARh

Energia reattiva totale T1

0xB056

45143

L

4

Float32

VARh

Energia reattiva totale T2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?