Informations sur le 1er télégramme
|
Nº d’octet |
Dimensions |
Valeur |
Description |
|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
68 |
Caractère de début |
|
2 |
1 |
F4 |
Champ L, calculé à partir du champ C jusqu’aux dernières données utilisateur |
|
3 |
1 |
F4 |
Champ L, répété |
|
4 |
1 |
68 |
Caractère de début |
|
5 |
1 |
08 |
Champ C, RSP_UD |
|
6 |
1 |
XX |
Champ A, adresse |
|
7 |
1 |
72 |
Champ CI, réponse de données variables, LSB en premier |
|
8-11 |
4 |
XXXX |
Numéro d’identification, 8 chiffres BCD |
|
12-13 |
2 |
4CA3 |
Fabricant : SCH |
|
14 |
1 |
00 |
Version |
|
15 |
1 |
02 |
Moyen 02 = Électricité |
|
16 |
1 |
X |
Nombre d’accès |
|
17 |
1 |
X |
Statut |
|
18-19 |
2 |
0000 |
Signature (0000 = pas de chiffrement) |
|
20 |
1 |
0D |
Taille DIF, fonction spéciale |
|
21 |
1 |
FD |
Extension VIF des codes VIF |
|
22 |
1 |
0A |
Nom du fabricant |
|
23 |
1 |
12 |
Longueur de chaîne |
|
24-41 |
18 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Schneider Electric |
|
42 |
1 |
0D |
Taille DIF, fonction spéciale |
|
43 |
1 |
0D |
Extension VIF des codes VIF |
|
44 |
1 |
FD |
Modèle |
|
45-53 |
9 |
0C |
Modèle de compteur |
|
54 |
1 |
XXXXXXXXX |
Taille DIF, fonction spéciale |
|
55 |
1 |
0D |
Extension VIF des codes VIF |
|
56 |
1 |
FD |
Version du logiciel embarqué |
|
57-64 |
8 |
0E |
Version du logiciel embarqué de l'appareil |
|
65 |
1 |
XXXXXXXX |
Taille DIF, entier 24 bits |
|
66 |
1 |
03 |
Extension VIF des codes VIF |
|
67 |
1 |
FD |
Indicateurs d’erreur |
|
68-70 |
3 |
17 |
Indicateurs d’erreur (bitmaps actifs de diagnostic [1]) |
|
71 |
1 |
XXX |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
72 |
1 |
05 |
Extension VIF des codes VIF |
|
73 |
1 |
FD |
Courant |
|
74 |
1 |
DC |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
75 |
1 |
FF |
L1 |
|
76-79 |
4 |
01 |
Courant par phase, I1 |
|
80 |
1 |
XXXX |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
81 |
1 |
05 |
Extension VIF des codes VIF |
|
82 |
1 |
FD |
Courant |
|
83 |
1 |
DC |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
84 |
1 |
FF |
L2 |
|
85-88 |
4 |
02 |
Courant par phase, I2 |
|
89 |
1 |
XXXX |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
90 |
1 |
05 |
Extension VIF des codes VIF |
|
91 |
1 |
FD |
Courant |
|
92 |
1 |
DC |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
93 |
1 |
FF |
L3 |
|
94-97 |
4 |
03 |
Courant par phase, I3 |
|
98 |
1 |
XXXX |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
99 |
1 |
05 |
Extension VIF des codes VIF |
|
100 |
1 |
FD |
Courant |
|
101 |
1 |
DC |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
102 |
1 |
FF |
Moyenne |
|
103-106 |
4 |
00 |
Courant moyen |
|
107 |
1 |
XXXX |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
108 |
1 |
05 |
Extension VIF des codes VIF |
|
109 |
1 |
FD |
Tension |
|
110 |
1 |
C9 |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
111 |
1 |
FF |
L1-L2 |
|
112-115 |
4 |
05 |
Tension, L1-L2 |
|
116 |
1 |
XXXX |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
117 |
1 |
05 |
Extension VIF des codes VIF |
|
118 |
1 |
C9 |
Tension |
|
119 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
120 |
1 |
06 |
L2-L3 |
|
121-124 |
4 |
XXXX |
Tension, L2-L3 |
|
125 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
126 |
1 |
FD |
Extension VIF des codes VIF |
|
127 |
1 |
C9 |
Tension |
|
128 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
129 |
1 |
07 |
L3-L1 |
|
130-133 |
4 |
XXXX |
Tension, L3-L1 |
|
134 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
135 |
1 |
FD |
Extension VIF des codes VIF |
|
136 |
1 |
C9 |
Tension |
|
137 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
138 |
1 |
08 |
Moyenne tension composée |
|
139-142 |
4 |
XXXX |
Tension moyenne, L–L |
|
143 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
144 |
1 |
FD |
Extension VIF des codes VIF |
|
145 |
1 |
C9 |
Tension |
|
146 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
147 |
1 |
01 |
L1 |
|
148-151 |
4 |
XXXX |
Tension L1 |
|
152 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
153 |
1 |
FD |
Extension VIF des codes VIF |
|
154 |
1 |
C9 |
Tension |
|
155 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
156 |
1 |
02 |
L2 |
|
157-160 |
4 |
XXXX |
Tension L2 |
|
161 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
162 |
1 |
FD |
Extension VIF des codes VIF |
|
163 |
1 |
C9 |
Tension |
|
164 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
165 |
1 |
03 |
L3 |
|
166-169 |
4 |
XXXX |
Tension L3 |
|
170 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
171 |
1 |
FD |
Extension VIF des codes VIF |
|
172 |
1 |
C9 |
Tension |
|
173 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
174 |
1 |
04 |
Moyenne L-N |
|
175-178 |
4 |
XXXX |
Moyenne L-N |
|
179 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
180 |
1 |
AE |
Puissance |
|
181 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
182 |
1 |
01 |
L1 |
|
183-186 |
4 |
XXXX |
Puissance L1 |
|
187 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
188 |
1 |
AE |
Puissance |
|
189 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
190 |
1 |
02 |
L2 |
|
191-194 |
4 |
XXXX |
Puissance L2 |
|
195 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
196 |
1 |
AE |
Puissance |
|
197 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
198 |
1 |
03 |
L3 |
|
199-202 |
4 |
XXXX |
Puissance L3 |
|
203 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
204 |
1 |
2E |
Puissance |
|
205-208 |
4 |
XXXX |
Puissance totale |
|
209 |
1 |
85 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
210 |
1 |
40 |
DIFE : Unité 1 |
|
211 |
1 |
2E |
Puissance |
|
212-215 |
4 |
XXXX |
Puissance réactive |
|
216 |
1 |
85 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
217 |
1 |
80 |
DIFE |
|
218 |
1 |
40 |
DIFE : Unité 2 |
|
219 |
1 |
2E |
Puissance |
|
220-223 |
4 |
XXXX |
Puissance apparente |
|
224 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
225 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
226 |
1 |
0A |
Facteur de puissance |
|
227-230 |
4 |
XXXX |
Valeur de facteur de puissance |
|
231 |
1 |
05 |
Taille DIF, réel 32 bits |
|
232 |
1 |
FF |
L’octet suivant du VIF est spécifique au fabricant |
|
233 |
1 |
0B |
Fréquence |
|
234-237 |
4 |
XXXX |
Valeur de fréquence |
|
238 |
1 |
07 |
Taille DIF, entier 64 bits |
|
239 |
1 |
03 |
Energy |
|
240-247 |
8 |
XXXXXXXX |
Énergie active totale – import |
|
248 |
1 |
1F |
DIF, autres enregistrements à suivre dans le prochain télégramme |
|
249 |
1 |
X |
Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu’aux dernières données |
|
250 |
1 |
16 |
Caractère de fin |
- 0 = Inactif
- 1 = Actif
- Bit0 = Code 101
- Bit1 = Code 102
- Bit2 = Code 201
- Bit3 = Code 202
- Bit4 = Code 203
- Bit5 = Code 204
- Bit6 = Code 205
- Bit7 = Code 206
- Bit8 = Code 207