DOCA0005IT-14

Informazioni del 1° telegramma

Byte n.

Dimensioni

Valore

Descrizione

1

1

68

Carattere di partenza

2

1

F4

Campo L, calcolato dal campo C agli ultimi dati dell'utente

3

1

F4

Campo L, ripetuto

4

1

68

Carattere di partenza

5

1

08

Campo C, RSP_UD

6

1

XX

Campo A, indirizzo

7

1

72

Campo CI, i dati variabili rispondono, prima il bit meno significativo (LSB)

8–11

4

XXXX

Numero di identificazione in formato BCD a 8 cifre

12–13

2

4CA3

Produttore: SCH

14

1

00

Versione

15

1

02

Supporto, 02 = energia elettrica

16

1

X

Numero di accessi

17

1

X

Stato

18–19

2

0000

Firma (0000 = nessuna cifratura)

20

1

0D

Dimensione DIF, funzione speciale

21

1

FD

Estensione VIF dei codici VIF

22

1

0A

Nome produttore

23

1

12

Lunghezza stringa

24–41

18

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Schneider Electric

42

1

0D

Dimensione DIF, funzione speciale

43

1

0D

Estensione VIF dei codici VIF

44

1

FD

Modello

45–53

9

0C

Modello contatore

54

1

XXXXXXXXX

Dimensione DIF, funzione speciale

55

1

0D

Estensione VIF dei codici VIF

56

1

FD

Versione firmware

57–64

8

0E

Versione firmware contatore

65

1

XXXXXXXX

Dimensione DIF, intero a 24 bit

66

1

03

Estensione VIF dei codici VIF

67

1

FD

Flag di errore

68–70

3

17

Flag di errore (bitmap attivi della diagnostica (1))

71

1

XXX

Dimensione DIF, reale a 32 bit

72

1

05

Estensione VIF dei codici VIF

73

1

FD

Corrente

74

1

CC

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

75

1

FF

L1

76–79

4

01

Corrente per fase,I1

80

1

XXXX

Dimensione DIF, reale a 32 bit

81

1

05

Estensione VIF dei codici VIF

82

1

FD

Corrente

83

1

CC

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

84

1

FF

L2

85–88

4

02

Corrente per fase,I2

89

1

XXXX

Dimensione DIF, reale a 32 bit

90

1

05

Estensione VIF dei codici VIF

91

1

FD

Corrente

92

1

CC

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

93

1

FF

L3

94–97

4

03

Corrente per fase,I3

98

1

XXXX

Dimensione DIF, reale a 32 bit

99

1

05

Estensione VIF dei codici VIF

100

1

FD

Corrente

101

1

CC

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

102

1

FF

Media

103–106

4

00

Corrente media

107

1

XXXX

Dimensione DIF, reale a 32 bit

108

1

05

Estensione VIF dei codici VIF

109

1

FD

Tensione

110

1

C9

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

111

1

FF

L1-L2

112–115

4

05

Tensione, L1-L2

116

1

XXXX

Dimensione DIF, reale a 32 bit

117

1

05

Estensione VIF dei codici VIF

118

1

C9

Tensione

119

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

120

1

06

L2-L3

121–124

4

XXXX

Tensione, L2-L3

125

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

126

1

FD

Estensione VIF dei codici VIF

127

1

C9

Tensione

128

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

129

1

07

L3-L1

130–133

4

XXXX

Tensione, L3-L1

134

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

135

1

FD

Estensione VIF dei codici VIF

136

1

C9

Tensione

137

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

138

1

08

Media L-L

139–142

4

XXXX

Tensione media, L-L

143

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

144

1

FD

Estensione VIF dei codici VIF

145

1

C9

Tensione

146

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

147

1

01

L1

148–151

4

XXXX

Tensione, L1

152

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

153

1

FD

Estensione VIF dei codici VIF

154

1

C9

Tensione

155

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

156

1

02

L2

157–160

4

XXXX

Tensione, L2

161

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

162

1

FD

Estensione VIF dei codici VIF

163

1

C9

Tensione

164

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

165

1

03

L3

166–169

4

XXXX

Tensione, L3

170

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

171

1

FD

Estensione VIF dei codici VIF

172

1

C9

Tensione

173

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

174

1

04

L-N, media

175–178

4

XXXX

Media, L-N

179

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

180

1

AE

Potenza

181

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

182

1

01

L1

183–186

4

XXXX

Potenza, L1

187

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

188

1

AE

Potenza

189

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

190

1

02

L2

191–194

4

XXXX

Potenza, L2

195

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

196

1

AE

Potenza

197

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

198

1

03

L3

199–202

4

XXXX

Potenza, L3

203

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

204

1

2E

Potenza

205–208

4

XXXX

Potenza totale

209

1

85

Dimensione DIF, reale a 32 bit

210

1

40

DIFE: unità 1

211

1

2E

Potenza

212–215

4

XXXX

Potenza reattiva

216

1

85

Dimensione DIF, reale a 32 bit

217

1

80

DIFE

218

1

40

DIFE: unità 2

219

1

2E

Potenza

220–223

4

XXXX

Potenza apparente

224

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

225

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

226

1

0A

Fattore di potenza

227–230

4

XXXX

Valore fattore di potenza

231

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

232

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

233

1

0B

Frequenza

234–237

4

XXXX

Valore frequenza

238

1

07

Dimensione DIF, intero a 64 bit

239

1

03

Energia

240–247

8

XXXXXXXX

Importazione energia attiva totale

248

1

1F

DIF, più record seguiranno nel prossimo telegramma

249

1

X

Checksum CS, calcolato dal campo C agli ultimi dati

250

1

16

Carattere finale

NOTA: i flag di errore mostrano:
  • 0 = inattivo
  • 1 = attivo
  • Bit0 = codice 101
  • Bit1 = codice 102
  • Bit2 = codice 201
  • Bit3 = codice 202
  • Bit4 = codice 203
  • Bit5 = codice 204
  • Bit6 = codice 205
  • Bit7 = codice 206
  • Bit8 = codice 207

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?