DOCA0005DE-14

1. Telegramminformationen

Byte-Nr.

Größe

Wert

Beschreibung

1

1

68

Startzeichen

2

1

F4

L-Feld, berechnet vom C-Feld zu den letzten Benutzerdaten

3

1

F4

L-Feld, wiederholt

4

1

68

Startzeichen

5

1

08

C-Feld, RSP_UD

6

1

XX

A-Feld, Adresse

7

1

72

Cl-Feld, variable Datenreaktion, LSB zuerst

8–11

4

XXXX

Identifikationsnummer, 8 BCD-Stellen

12–13

2

4CA3

Hersteller: SCH

14

1

00

Version

15

1

02

Medium, 02 = Elektrizität

16

1

X

Anzahl der Zugriffe

17

1

X

Status

18–19

2

0000

Signatur (0000 = keine Verschlüsselung)

20

1

0D

DIF-Größe, Spezialfunktion

21

1

FD

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

22

1

0A

Herstellername

23

1

12

Länge der Zeichenfolge

24–41

18

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Schneider Electric

42

1

0D

DIF-Größe, Spezialfunktion

43

1

0D

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

44

1

FD

Modell

45–53

9

0C

Messgerätmodell

54

1

XXXXXXXXX

DIF-Größe, Spezialfunktion

55

1

0D

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

56

1

FD

Firmwareversion

57–64

8

0E

Messgerät-Firmwareversion

65

1

XXXXXXXX

DIF-Größe, 24-Bit-Integer

66

1

03

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

67

1

FD

Fehler-Kennzeichen

68–70

3

17

Fehler-Kennzeichen (Diagnose aktive Bitmaps(1))

71

1

XXX

DIF-Größe, 32-Bit-Real

72

1

05

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

73

1

FD

Strom

74

1

Gleichspannung

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

75

1

FF

L1

76–79

4

01

Strom pro Phase, I1

80

1

XXXX

DIF-Größe, 32-Bit-Real

81

1

05

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

82

1

FD

Strom

83

1

Gleichspannung

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

84

1

FF

L2

85–88

4

02

Strom pro Phase, I2

89

1

XXXX

DIF-Größe, 32-Bit-Real

90

1

05

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

91

1

FD

Strom

92

1

Gleichspannung

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

93

1

FF

L3

94–97

4

03

Strom pro Phase, I3

98

1

XXXX

DIF-Größe, 32-Bit-Real

99

1

05

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

100

1

FD

Strom

101

1

Gleichspannung

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

102

1

FF

Mittelwert

103–106

4

00

Strommittelwert

107

1

XXXX

DIF-Größe, 32-Bit-Real

108

1

05

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

109

1

FD

Spannung

110

1

C9

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

111

1

FF

L1-L2

112–115

4

05

Spannung, L1-L2

116

1

XXXX

DIF-Größe, 32-Bit-Real

117

1

05

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

118

1

C9

Spannung

119

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

120

1

06

L2-L3

121–124

4

XXXX

Spannung, L2-L3

125

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

126

1

FD

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

127

1

C9

Spannung

128

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

129

1

07

L3-L1

130–133

4

XXXX

Spannung, L3-L1

134

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

135

1

FD

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

136

1

C9

Spannung

137

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

138

1

08

Mittelwert L-L

139–142

4

XXXX

Spannungsmittelwert, L -L

143

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

144

1

FD

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

145

1

C9

Spannung

146

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

147

1

01

L1

148–151

4

XXXX

Spannung, L1

152

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

153

1

FD

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

154

1

C9

Spannung

155

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

156

1

02

L2

157–160

4

XXXX

Spannung, L2

161

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

162

1

FD

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

163

1

C9

Spannung

164

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

165

1

03

L3

166–169

4

XXXX

Spannung, L3

170

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

171

1

FD

VIF-Erweiterung der VIF-Codes

172

1

C9

Spannung

173

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

174

1

04

L-N, Mittelwert

175–178

4

XXXX

Mittelwert, L-N

179

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

180

1

AE

Leistung

181

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

182

1

01

L1

183–186

4

XXXX

Leistung, L1

187

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

188

1

AE

Leistung

189

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

190

1

02

L2

191–194

4

XXXX

Leistung, L2

195

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

196

1

AE

Leistung

197

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

198

1

03

L3

199–202

4

XXXX

Leistung, L3

203

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

204

1

2E

Leistung

205–208

4

XXXX

Gesamtleistung

209

1

85

DIF-Größe, 32-Bit-Real

210

1

40

DIFE: Einheit 1

211

1

2E

Leistung

212–215

4

XXXX

Blindleistung

216

1

85

DIF-Größe, 32-Bit-Real

217

1

80

DIFE

218

1

40

DIFE: Einheit 2

219

1

2E

Leistung

220–223

4

XXXX

Scheinleistung

224

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

225

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

226

1

0A

Leistungsfaktor

227–230

4

XXXX

Leistungsfaktorwert

231

1

05

DIF-Größe, 32-Bit-Real

232

1

FF

Das nächste VIF-Byte ist herstellerspezifisch

233

1

0B

Frequenz

234–237

4

XXXX

Frequenzwert

238

1

07

DIF-Größe, 64-Bit-Integer

239

1

03

Energie

240–247

8

XXXXXXXX

Gesamtwirkenergie-Import

248

1

1F

DIF, weitere Datensätze folgen im nächsten Telegramm

249

1

X

CS-Prüfsumme, berechnet vom C-Feld zu den letzten Benutzerdaten

250

1

16

Stoppzeichen

HINWEIS: Fehler-Kennzeichen stellen dar:
  • 0 = Inaktiv
  • 1 = Aktiv
  • Bit 0 = Code 101
  • Bit 1 = Code 102
  • Bit 2 = Code 201
  • Bit 3 = Code 202
  • Bit 4 = Code 203
  • Bit 5 = Code 204
  • Bit 6 = Code 205
  • Bit 7 = Code 206
  • Bit 8 = Code 207

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?