Identification du module IO
Introduction
L'ordre et la description des registres d'identification du module IO pour IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.
Liste des adresses et des registres
Le tableau suivant décrit les registres et les adresses d'identification du module IO.
Module IO |
Adresses |
Registres |
---|---|---|
IO 1 |
0x392F–0x3982 |
14640–14723 |
IO 2 |
0x44E7–0x453A |
17640–17723 |
Version matérielle du module IO
La révision du matériel se présente sous la forme d'une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :
-
XXX = version majeure (000–127)
-
YYY = version mineure (000–255)
-
ZZZ = numéro de version (000–255)
Le caractère NULL termine le numéro de version.
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x3961–0x3966 |
14690–14695 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
Révision du matériel |
Version logicielle du module IO
La révision du firmware se présente sous la forme d'une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :
-
XXX = version majeure (000–127)
-
YYY = version mineure (000–255)
-
ZZZ = numéro de révision (000–255)
Le caractère NULL termine le numéro de révision.
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x3967–0x396C |
14696–14701 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
Révision du firmware |
Date et heure actuelles
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x396D–0x3970 |
14702–14705 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Date et heure actuelles du module IO au format DATETIME, configurées à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission |
Numéro de série
Le numéro de série du module IO est composé de 11 caractères alphanumériques maximum au format suivant : PPYYWWDnnnn.
-
PP = code de l'usine
-
YY = année de fabrication (05–99)
-
WW = semaine de fabrication (01–53)
-
D = jour de fabrication (1–7)
-
nnnn = numéro de production de l'appareil le jour de sa fabrication (0001–9999)
Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série du module IO.
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x3971–0x397A |
14706-14715 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
Numéro de série |
0x3971 |
14706 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PP’ |
0x3972 |
14707 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘05’–‘99’ |
‘YY’ |
0x3973 |
14708 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘01’–‘53’ |
‘WW’ |
0x3974 |
14709 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘10’–‘79’ |
‘Dn’ |
0x3975 |
14710 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘00’–‘99’ |
‘nn’ |
0x3976 |
14711 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘0’–‘9’ |
‘n’ (le caractère NULL termine le numéro de série) |
Date et heure de fabrication
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x397B–0x397E |
14716–14719 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Date et heure de fabrication |
Identification du produit
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x392F |
14640 |
R |
– |
INT16U |
15150 |
Identification du produit = 15150 pour le module IO |
0x3930 |
14641 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x397F–0x3982 |
14720–14723 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
Code de produit = ‘LV434063’ |
0x3D1C–0x3D3B |
15645–15676 |
R–WC |
– |
OCTET STRING |
– |
Nom de l'application utilisateur |
0x3D3C–0x3D45 |
15677–15686 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
Nom du fournisseur = ‘Schneider Electric’ |
0x3D46–0x3D4D |
15687–15694 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
Gamme de produits: ‘Enerlinx’ |
0x3D4E–0x3D5D |
15695–15710 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
Famille d'appareils : "appareil IO" |
0x3D5E–0x3D65 |
15711–15718 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
Modèle de produit |