DOCA0105FR-10

Valeurs de crête des mesures des valeurs de demande en temps réel

Valeurs de demande de courant de crête

Les valeurs de demande de courant de crête sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x7DA9–0x7DAA

32170–32171

R

A

FLOAT32

Valeur de demande de courant de crête sur la phase 1 : I1 dmd max

0x7DAB–0x7DAC

32172–32173

R

A

FLOAT32

Valeur de demande de courant de crête sur la phase 2 : I2 dmd max

0x7DAD–0x7DAE

32174–32175

R

A

FLOAT32

Valeur de demande de courant de crête sur la phase 3 : I3 dmd max

0x7DAF–0x7DB0

32176–32177

R

A

FLOAT32

Valeur de demande de courant de crête sur le neutre : IN dmd max(1)

0x7DF3–0x7DF4

32244–32245

R

A

FLOAT32

Valeur moyenne de la demande de courant de crête

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41.

Valeurs de demande de puissance de crête

Les valeurs de demande de puissance de crête sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x1DB7–0x7DB2

32178–32179

R

W

FLOAT32

Demande de puissance active de crête totale : P dmd max

0x3DB7–0x7DB4

32180–32181

R

VAR

FLOAT32

Demande de puissance réactive de crête totale : Q dmd max

0x5DB7–0x7DB6

32182–32183

R

VA

FLOAT32

Demande de puissance apparente de crête totale : S dmd max

Horodatage des valeurs de demande de crête et de la réinitialisation des valeurs de demande de crête

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x8940–0x8943

35137–35140

R

DATETIME

Horodatage de la demande de courant de crête sur le neutre

0x8944–0x8947

35141–35144

R

DATETIME

Horodatage de la valeur moyenne de la demande de courant de crête

x8948–0x894B0

35145–35148

R

DATETIME

Horodatage de la dernière réinitialisation de la demande de courant de crête

0x894C–0x894F

35149–35152

R

DATETIME

Horodatage de la dernière réinitialisation de la demande de puissance de crête

0x8950–0x8953

35153–35156

R

DATETIME

Horodatage de la demande de courant de crête sur la phase 1

0x8954–0x8957

35157–35160

R

DATETIME

Horodatage de la demande de courant de crête sur la phase 2

0x8958–0x895B

35161–35164

R

DATETIME

Horodatage de la demande de courant de crête sur la phase 3

0x895C–0x895F

35165–35168

R

DATETIME

Horodatage de la demande de puissance active de crête

0x8960–0x8963

35169–35172

R

DATETIME

Horodatage de la demande de puissance réactive de crête

0x8964–0x8967

35173–35176

R

DATETIME

Horodatage de la demande de puissance apparente de crête

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?