Données de déclenchement
Suivi des données de déclenchement
Pour surveiller les données de déclenchement, voici quelques recommandations :
-
Lire régulièrement les registres de cause de déclenchement
-
Lire les données relatives au dernier déclenchement uniquement après la détection d’une cause de déclenchement :
-
Evénement du dernier déclenchement
-
État ZSI avant le dernier déclenchement
-
Groupe de paramètres et paramètres liés au dernier déclenchement
-
Interruptions de courant et mesures avant le dernier déclenchement
-
Cause de déclenchement
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7E56–0x7E57 |
32343-32344 |
L |
– |
INT32U |
– |
– |
Compteur de changement d'alarme |
0x7E58 |
32345 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Qualité de chaque bit du registre 32346 :
|
0x7E59 |
32346 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Réservé |
1 |
Synthèse d'état d'alarme :
|
||||||
2-15 |
Réservé |
||||||
0x7E5A–0x7E72 |
32347-32371 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Qualité de chaque bit des registres 32372-32396 :
|
0x7E73 |
32372 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Déclenchement Ir |
1 |
Déclenchement Isd |
||||||
2 |
Déclenchement Ii |
||||||
3 |
Déclenchement Ig |
||||||
4 |
Déclenchement IΔn |
||||||
5 |
Déclenchement auto-protection ultime (SELLIM) |
||||||
6 |
Déclenchement défaut interne |
||||||
7 |
Déclenchement protection optionelle |
||||||
8 |
Déclenchement auto-protection ultime (DIN/DINF) |
||||||
9 |
Déclenchement de test IΔn/Ig |
||||||
10-11 |
Réservé |
||||||
12 |
Déclenchement long retard IDMTL |
||||||
13 |
Réservé |
||||||
14 |
Déclenchement en cas de sous-tension sur 1 phase |
||||||
15 |
Déclenchement en cas de surtension sur 1 phase |
||||||
0x7E74 |
32373 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Réservé |
1 |
Déclenchement Retour de puissance |
||||||
2 |
Déclenchement en cas de sous-fréquence |
||||||
3 |
Déclenchement en cas de surfréquence |
||||||
4 |
Réservé |
||||||
5 |
Déclenchement en cas de surintensité directionnelle aval |
||||||
6-7 |
Réservé |
||||||
8 |
Déclenchement en cas de sous-tension sur 3 phases |
||||||
9 |
Déclenchement en cas de surtension sur 3 phases |
||||||
10 |
Déclenchement en cas de surintensité directionnelle amont |
||||||
11-14 |
Réservé |
||||||
15 |
@New D1
Déclenchement en cas de défaut à la terre IDMT |
||||||
0x7E75 |
32374 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x7E76 |
32375 |
– |
– |
– |
– |
0 |
Déclenchement d'auto-diagnostic de disjoncteur |
1-15 |
Réservé |
Données de protection
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7E77 |
32376 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Dépassement seuil Ir (I > 105% Ir) |
1 |
Dépassement seuil Isd |
||||||
2 |
Dépassement seuil Ig |
||||||
3 |
Dépassement seuil I∆n |
||||||
4 |
Ordre de déclenchement auto-protection ultime (SELLIM) |
||||||
5-7 |
Réservé |
||||||
8 |
Ordre de déclenchement auto-protection ultime (DIN/DINF) |
||||||
9-11 |
Réservé |
||||||
12 |
Dépassement seuil Long Retard IDMTL |
||||||
13 |
Réservé |
||||||
14 |
Dépassement seuil Min de U 1 phase |
||||||
15 |
Dépassement seuil Max de U 1 phase |
||||||
0x7E78 |
32377 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Réservé |
1 |
Dépassement seuil Retour de puissance |
||||||
2 |
Dépassement sous-fréquence |
||||||
3 |
Dépassement surfréquence |
||||||
4 |
Réservé |
||||||
5 |
Dépassement du seuil de courant directionnel aval |
||||||
6-7 |
Réservé |
||||||
8 |
Dépassement du seuil de sous-tension sur 3 phases |
||||||
9 |
Dépassement du seuil de surtension sur 3 phases |
||||||
10 |
Dépassement du seuil de courant directionnel amont |
||||||
11-14 |
Réservé |
||||||
15 |
@New D1
Dépassement du seuil de défaut à la terre IDMT |
||||||
0x7E79 |
32378 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Ordre de déclenchement Ir |
1 |
Ordre de déclenchement Isd |
||||||
2 |
Ordre de déclenchement Ii |
||||||
3 |
Ordre de déclenchement Ig |
||||||
4 |
Ordre de déclenchement I∆n |
||||||
5-11 |
Réservé |
||||||
12 |
Ordre de déclenchement Long Retard IDMTL |
||||||
13 |
Réservé |
||||||
14 |
Ordre de déclenchement sous-tension sur 1 phase |
||||||
15 |
Ordre déclenchement surtension sur 1 phase |
||||||
0x7E7A |
32379 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Réservé |
1 |
Ordre de déclenchement retour de puissance |
||||||
2 |
Ordre de déclenchement sous-fréquence |
||||||
3 |
Ordre de déclenchement surfréquence |
||||||
4 |
Réservé |
||||||
5 |
Ordre de déclenchement surintensité directionnelle aval |
||||||
6-7 |
Réservé |
||||||
8 |
Ordre de déclenchement sous-tension sur 3 phases |
||||||
9 |
Ordre de déclenchement surtension sur 3 phases |
||||||
10 |
Ordre de déclenchement surintensité directionnelle amont |
||||||
11-14 |
Réservé |
||||||
15 |
@New D1
Ordre de déclenchement défaut à la terre IDMT |
||||||
0x7E7B |
32380 |
L |
– |
INT16U |
– |
0-8 |
Réservé |
9 |
Ordre surintensité directionnelle aval reçu |
||||||
10 |
Ordre surintensité directionnelle amont reçu |
||||||
11 |
Ordre surintensité directionnelle aval envoyé |
||||||
12 |
Ordre surintensité directionnelle amont envoyé |
||||||
13 |
Demande de déverrouillage ERMS par Smartphone |
||||||
14-15 |
Réservé |
||||||
0x7E7C |
32381 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Ordre de réinitialisation mémoire thermique |
1 |
Pré-alarme Ir (I > 90 % Ir) |
||||||
2 |
Alarme Ig |
||||||
3 |
Alarme IΔn |
||||||
4-7 |
Réservé |
||||||
8 |
ERMS engagé |
||||||
9 |
ERMS engagé pendant plus de 24 heures |
||||||
10 |
Réservé |
||||||
11 |
Courbe active :
|
||||||
12 |
Réservé |
||||||
13 |
Protection optionnelle inhibée par module IO |
||||||
14 |
Alarme d'auto-diagnostic de l'ESM (module de commutation ERMS) |
||||||
15 |
Perte de communication avec le module ESM (module de commutation ERMS) |
Evénement du dernier déclenchement
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0227 |
552 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Code d'événement du dernier déclenchement :
|
0x0228–0x022B |
553-556 |
L |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage du dernier événement de déclenchement |
0x022C |
557 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Qualité d'horodatage du dernier événement de déclenchement |
0x022D |
558 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x022E |
559 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Qualité de chaque bit du registre 560 :
|
0x022F |
560 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Défaut électrique à l'origine du dernier événement de déclenchement :
|
0 |
Défaut sur la phase 1 |
||||||
1 |
Défaut sur la phase 2 |
||||||
2 |
Défaut sur la phase 3 |
||||||
3 |
Défaut sur le neutre |
||||||
4-15 |
Réservé |
Etat ZSI avant le dernier déclenchement
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0231 |
562 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Qualité de chaque bit du registre 563 :
|
0x0232 |
563 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Etat de l'entrée ZSI avant le dernier déclenchement :
|
1 |
Etat de la sortie ZSI avant le dernier déclenchement :
|
||||||
2-15 |
Réservé |
Groupe de paramètres du dernier déclenchement
Si une protection standard est à l’origine du dernier déclenchement, les paramètres de cette protection standard sont enregistrés dans les registres suivants :
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x0233 |
564 |
L |
– |
INT16U |
1-128 |
Groupe de paramètres du dernier déclenchement :
|
Paramètres de protection à l'origine du dernier déclenchement
Si une protection standard est à l’origine du dernier déclenchement, les paramètres de cette protection standard sont enregistrés dans les registres suivants :
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x0234–0x0235 |
565-566 |
L |
– |
FLOAT32 |
– |
Dernier paramètre 1 de la protection standard générique |
0x0236–0x0237 |
567-568 |
L |
– |
FLOAT32 |
– |
Dernier paramètre 2 de la protection standard générique |
0x0238–0x0239 |
569-570 |
L |
– |
FLOAT32 |
– |
Dernier paramètre 3 de la protection standard générique |
0x023A–0x023B |
571-572 |
L |
– |
FLOAT32 |
– |
Dernier paramètre 4 de la protection standard générique |
0x023C |
573 |
L |
– |
INT16U |
– |
Dernier paramètre 5 de la protection standard générique |
0x023D |
574 |
L |
– |
INT16U |
– |
Dernier paramètre 6 de la protection standard générique |
Le tableau suivant définit les paramètres correspondants aux 6 derniers paramètres de la protection générique, en fonction de la protection à l'origine du dernier déclenchement (indiquée par le registre 552).
Protection à l'origine du dernier déclenchement |
Registres |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
552 Code d'événement du dernier déclenchement |
565-566 Dernier paramètre 1 de la protection générique |
567-568 Dernier paramètre 2 de la protection générique |
569-570 Dernier paramètre 3 de la protection générique |
571-572 Dernier paramètre 4 de la protection générique |
573 Dernier paramètre 5 de la protection générique |
574 Dernier paramètre 6 de la protection générique |
|
Protection de surcharge (Long retard) |
25600 (0x6400) |
Seuil de protection Surintensité long retard |
– |
Temporisation de protection Surintensité long retard |
– |
Courbe de protection Surintensité long retard :
|
– |
Protection de court-circuit (court retard) |
25601 (0x6401) |
Seuil de protection Surintensité court retard |
– |
Temporisation de protection Surintensité court retard |
– |
Courbe de protection Surintensité court retard :
|
– |
Protection instantanée |
25602 (0x6402) |
Seuil de protection Surintensité instantanée |
– |
– |
– |
Mode de protection Surintensité instantanée :
|
Mode de temporisation de protection Surintensité instantanée :
|
Protection Terre |
25603 (0x6403) |
Seuil de la protection Terre |
– |
Temporisation de la protection Terre |
– |
Courbe de protection Terre :
|
Mode de protection Terre :
|
Protection différentielle |
25604 (0x6404) |
Seuil de protection différentielle |
– |
Temporisation de protection différentielle |
– |
– |
– |
Auto-protection ultime SELLIM |
25606 (0x6406) |
Seuil SELLIM |
– |
– |
– |
– |
– |
Défaut interne |
25607 (0x6407) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Auto-protection ultime DIN/DINF |
25629 (0x641D) |
Seuil DIN |
Seuil DINF |
– |
– |
– |
– |
Déclenchement de test de la protection Terre |
25630 (0x641E) |
Seuil de la protection Terre |
– |
Temporisation de la protection Terre |
– |
Courbe de protection Terre :
|
– |
Déclenchement de test de la protection différentielle |
– |
Seuil de la protection différentielle |
– |
Temporisation de la protection différentielle |
– |
– |
Courant interrompu
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x023E–0x023F |
575-576 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Dernier courant interrompu sur la phase 1 (crête) |
0x0240–0x0241 |
577-578 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Dernier courant interrompu sur la phase 2 (crête) |
0x0242–0x0243 |
579-580 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Dernier courant interrompu sur la phase 3 (crête) |
0x0244–0x0245 |
581-582 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Dernier courant interrompu sur le neutre (crête) |
0x0246–0x0247 |
583-584 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Dernier courant de terre interrompu (crête) |
0x0248–0x0249 |
585-586 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Dernier courant de fuite à la terre interrompu (crête) |
Mesure avant le dernier déclenchement
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x024A–0x024B |
587-588 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Courant efficace de la phase 1 avant le dernier déclenchement |
0x024C–0x024D |
589-590 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Courant efficace de la phase 2 avant le dernier déclenchement |
0x024E–0x024F |
591-592 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Courant efficace de la phase 3 avant le dernier déclenchement |
0x0250–0x0251 |
593-594 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Courant efficace du neutre avant le dernier déclenchement |
0x0252–0x253 |
595-596 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Courant efficace de défaut de terre avant le dernier déclenchement |
0x0254–0x0255 |
597-598 |
L |
A |
FLOAT32 |
– |
Fuite à la terre de courant avant le dernier déclenchement |
0x0256–0x0257 |
599-600 |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
Tension phase à phase efficace V12 avant le dernier déclenchement |
0x0258–0x0259 |
601-602 |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
Tension phase à phase efficace V23 avant le dernier déclenchement |
0x025A–0x025B |
603-604 |
L |
V |
FLOAT32 |
– |
Tension phase à phase efficace V31 avant le dernier déclenchement |
0x025C–0x025D |
605-606 |
L |
Hz |
FLOAT32 |
– |
Fréquence avant le dernier déclenchement |
0x025E–0x025F |
607-608 |
L |
– |
FLOAT32 |
– |
Déséquilibre de tension V12 avant le dernier déclenchement |
0x0260–0x0261 |
609-610 |
L |
– |
FLOAT32 |
– |
Déséquilibre de tension V23 avant le dernier déclenchement |
0x0262–0x0263 |
611-612 |
L |
– |
FLOAT32 |
– |
Déséquilibre de tension V31 avant le dernier déclenchement |
0x0264–0x0265 |
613-614 |
L |
– |
FLOAT32 |
– |
Déséquilibre de courant 1 avant le dernier déclenchement |
0x0266–0x0267 |
615-616 |
L |
– |
FLOAT32 |
– |
Déséquilibre de courant 2 avant le dernier déclenchement |
0x0268–0x0269 |
617-618 |
L |
– |
FLOAT32 |
– |
Déséquilibre de courant 3 avant le dernier déclenchement |