NHA2778905-12

Resumen de funciones

Parámetro PM2210 PM2220 PM2230
Clase de precisión para Wh

Clase 1

Clase 1

Clase 0.5S

Clase de precisión para VARh

1,0

1,0

1,0

Velocidad de muestreo por ciclo 64 64 64
Intensidad:
  • Media por fase y trifásica

  • Intensidad del neutro calculada

ü ü ü
Tensión:
  • V L-N: media por fase y trifásica

  • V L-L: media por fase y trifásica

ü ü ü
Factor potencia
  • Total por fase y trifásico

FP real

FP real

FP de desplazamiento

FP real

FP de desplazamiento

Frecuencia ü ü ü
Potencia:
  • Potencia activa (kW): Por fase y total

  • Potencia aparente (kVA): Por fase y total

  • Potencia reactiva (kVAR): Por fase y total

ü ü ü
Desequilibrio trifásico Intensidad

Intensidad

Tensión

Intensidad

Tensión

Parámetros de demanda (kW, kVA, kVAR, I)

  • Última demanda

  • Demanda actual

  • Demanda pronosticada

  • Demanda punta: Sello de fecha y hora para demanda punta

ü

(Sin sello de fecha y hora)

ü ü

Energía: kWh, kVAh, kVARh (cuatro cuadrantes) - De fase * y total

  • Suministrada (importada/directa)

  • Recibida (exportada/inversa)

Suministrada (D)

Recibida (R)

Total (D+R)

Neta (D-R)

Suministrada (D)

Recibida (R)

Total (D+R)

Neta (D-R)

Último borrado (Antiguo)*

Suministrada (D)

Recibida (R)

Total (D+R)

Neta (D-R)

Último borrado (Antiguo)*

THD, thd:
  • Tensión L-N por fase

  • Tensión L-L por fase

  • Intensidad por fase

ü ü ü
Armónicos individuales Hasta el armónico individual de orden 15 Hasta el armónico individual de orden 31
Mín/Máx con sello de fecha y hora
  • V L-L media

  • V L-N media

  • Intensidad media

  • Intensidad de neutro

  • Frecuencia

  • Potencia activa, total

  • Potencia aparente, total

  • Potencia reactiva, total

  • Factor de potencia, total

ü ü
Comunicaciones POP Modbus RTU RS-485 Modbus RTU RS-485
Módulos de E/S analógica expandibles (1 entrada y 1 salida) ü
Módulos de E/S analógica expandibles (2 entradas y 2 salidas) ü
Módulos de E/S digital expandibles (2 entradas y 2 salidas) ü

Módulos de salidas de relé expandibles (2 entradas digitales y 2 salidas de relé)

ü
Registro de datos
  • Energía (Wh, VAh, VARh): Suministrada/Recibida

  • Potencia: Activa / Aparente / Reactiva (total)

  • Demanda (W, VA, VAR, A): Último

ü
Retrofit

Configuración de modelos de datos de comunicación anteriores.

ü ü
Instantánea ü ü
Tarifa múltiple ü

Restablecimiento automático *

ü ü
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?