HRB1684305-17

SNMP über die Webseiten konfigurieren

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten.

Sie können die SNMP-Einstellungen Ihres Messgeräts mithilfe der Webseiten konfigurieren.

  1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
  2. Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts entweder auf Einstellungen > SNMP-Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > SNMP-Einstellungen.
  3. Modifizieren Sie die Einstellungen nach Bedarf.

    SNMP-Parameter, die über die Webseiten verfügbar sind

    Parameter Werte Beschreibung

    SNMP aktivieren

    Ja / Nein

    Aktiviert oder deaktiviert SNMP auf Ihrem Messgerät

    Systemkontakt

    Geben Sie den Namen Ihres SNMP-Administrators ein

    Systembezeichnung

    Geben Sie einen beschreibenden Namen für Ihr Messgerät ein

    Systemstandort

    Geben Sie den Standort Ihres Messgeräts ein

    Nur-Lesen-Community-Name / Nur-Schreiben-Community-Name

    Geben Sie den Community-Namen ein, der für SNMP-Anfragen verwendet wird

    HINWEIS:

    Es wird dringend empfohlen, einen Community-Namen festzulegen, der Ihren Sicherheitsrichtlinien am besten entspricht. Der Community-Name muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens 1 Großbuchstaben, 1 Kleinbuchstaben und 1 Sonderzeichen enthalten.

    * Die zulässigen Sonderzeichen sind „@#$%&“.

    SNMP-Traps aktivieren

    Ja / Nein

    Aktiviert das SNMP-Trapping auf Ihrem Messgerät

    IP-Adresse Trap-Empfänger 1 / IP-Adresse Trap-Empfänger 2

    Geben Sie bis zu 2 Trap-Empfänger-IP-Adressen ein, an die die Trap-Nachrichten gesendet werden

    * Nur in den neuesten Firmwareversionen verfügbar:
    • Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580: 4.0.0 oder aktueller

    • Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 oder aktueller

    • Messgerätmodell PM5650: 4.10.0 oder aktueller

    • Messgerätmodell PM5561: 12.0.0 oder aktueller

    • Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 14.0.0 oder aktueller

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?