HRB1684302-17

Configurer SNMP à l’aide des pages web

NOTE: Voir Restauration des paramètres de configuration temporairement désactivés dans les pages web pour vérifier la disponibilité de ces caractéristiques sur votre modèle de compteur.

Vous pouvez configurer les paramètres SNMP de votre appareil au moyen des pages web.

  1. Connectez-vous aux pages web du compteur.
  2. Selon la version du logiciel embarqué de votre appareil, cliquez sur Paramètres > Paramètres SNMP OU cliquez sur Paramètres > Communication > Paramètres SNMP.
  3. Modifiez les paramètres selon le besoin.

    Paramètres SNMP disponibles au moyen des pages web

    Paramètre Valeurs Description

    Activer SNMP

    Oui / Non

    Active ou désactive SNMP sur votre appareil

    Contact système

    Saisissez le nom de votre administrateur SNMP

    Nom système

    Saisissez un nom descriptif pour votre appareil

    Emplacement système

    Saisissez l’emplacement de votre appareil

    Nom de communauté en lecture seule / Nom de communauté en lecture-écriture

    Saisissez le nom de communauté utilisé pour les demandes SNMP

    NOTE:

    Il est fortement recommandé de définir un nom de communauté strictement conforme à vos politiques de sécurité. Le nom de communauté doit contenir entre 8 et 16 caractères, avec au moins 1 majuscule, 1 minuscule et 1 caractère spécial.

    * Les caractères spéciaux autorisés sont « @#$%& ».

    Activer les pièges SNMP

    Oui / Non

    Active les pièges SNMP sur votre appareil

    Adresse IP du récepteur de piège 1 / Adresse IP du récepteur de piège 2

    Saisissez jusqu’à 2 adresses IP de récepteur de piège où seront envoyés les messages d’interception

    * Disponible uniquement dans les dernières versions du logiciel embarqué :
    • Modèles PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580 : 4.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèles PM5570 / PM5660 / PM5760 : 6.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèle PM5650 : 4.10.0 ou versions ultérieures

    • Modèle PM5561 : 12.0.0 ou versions ultérieures

    • Modèles PM5661 / PM5761 : 14.0.0 ou versions ultérieures

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?