HRB1684303-15

Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700

NOTA: Las características no enumeradas son comunes a todos los modelos de central de medida.

Característica

PM5560

PM5561

PM5562
PM5562MC

PM5563
PM5563RD

PM5650

PM5580

100 – 480 VCA; alimentación de
125 – 250 VCC

ü ü ü ü ü

Alimentación de 20 - 60 VCC

ü

Entradas digitales

4
(S1 a S4)

4
(S1 a S4)

4
(S1 a S4)

4
(S1 a S4)

4
(S1 a S4)

4
(S1 a S4)

Entradas RCM

Entradas analógicas
4 - 20 mA

Salidas digitales

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

DNP3 por Ethernet

ü

ü

ü

ü

ü

Detección de bajadas/subidas

ü

Captura de formas de onda

ü

Alarma digital

4

4

4

4

4

4

Alarmas estándar

29

29

29

29

29

29

Alarma de perturbación

2

MID/MIR

ü

Característica

PM5570

PM5570L

PM5660

PM5660L

PM5661

PM5760

PM5760L

PM5761

100 – 480 VCA; alimentación de
125 – 250 VCC

ü

ü

ü

ü

ü

Alimentación de 20 - 60 VCC

ü

ü

ü

Entradas digitales

2
(S1 y S2)

2
(S1 y S2)

2
(S1 y S2)

2
(S1 y S2)

2
(S1 y S2)

2
(S1 y S2)

2
(S1 y S2)

2
(S1 y S2)

Entradas RCM

2
(I5 e I6)

2
(I5 e I6)

2
(I5 e I6)

2
(I5 e I6)

2
(I5 e I6)

2
(I5 e I6)

Entradas analógicas
4 - 20 mA

2
(A1 y A2)

2
(A1 y A2)

Salidas digitales

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

2
(D1 y D2)

DNP3 por Ethernet

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Detección de bajadas/subidas

ü

ü

ü

Captura de formas de onda

ü

ü

ü

Alarma digital

2

2

2

2

2

2

2

2

Alarmas estándar

29

29

33

33

33

33

33

33

Alarma de perturbación

2

2

2

MID/MIR

ü

ü

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?