8536IB1905RU-03

Двигатель двухскоростной - останов SIL, кат. 1/2

Данный функциональный блок используется для управления двухскоростным двигателем с остановом категории 0 или остановом категории 1, функциональное соответствие категории проводки 1 и категории 2.*

Функциональный блок MotorTwoSpeedsSILStopCat1and2

Входы Modbus TCP

Имя входа

Адрес

Стартовый бит

Размер (биты)

Работа в прямом направлении, на высоких оборотах

8501

0

1

Сбросить срабатывание защиты

8501

3

1

Работа в прямом направлении, на низких оборотах

8501

6

1

Выходы Modbus TCP

Имя выхода

Адрес

Стартовый бит

Размер (биты)

Время до сброса при тепловой перегрузке

450

0

16

Сообщение о срабатывании защиты 1

452

0

16

Сообщение о срабатывании защиты 2

453

0

16

Сообщение о сигнале защиты 1

461

0

16

Сообщение о сигнале защиты 2

462

0

16

Средний Iсреднекв.

500

0

32

Время до срабатывания защиты при тепловой перегрузке

511

0

16

Готов

3201

0

1

Остановлено

3201

2

1

Сигнал

3201

3

1

Статус работы в прямом направлении, на низких оборотах

3201

5

1

Статус работы в прямом направлении, на высоких оборотах

3201

6

1

Нагрузка действует

3201

8

1

Готово к сбросу

3201

9

1

Запуск нагрузки

3201

15

1

Сигнал ресурсов

3202

3

1

Вышестоящее напряжение присутствует 1

3202

12

1

Вышестоящее напряжение присутствует 2

3202

13

1

Использованная термическая устойчивость электродвигателя

9630

0

8

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.