8536IB1905RU-03

Силовой интерфейсный модуль с вводами-выводами (управление)

Данный функциональный блок используется для контроля тока и управления внешним силовым устройством, таким как твердотельное реле, устройство плавного пуска или частотный преобразователь скорости.

Функциональный блок PowerInterfaceIO

Входы Modbus TCP - Силовой интерфейсный модуль (PIM) с вводами-выводами (управление)

Имя входа

Адрес

Стартовый бит

Размер (биты)

Сбросить срабатывание защиты

8501

3

1

Логический выход 1

8501

8

1

Логический выход 2

8501

9

1

Выходы Modbus TCP – PIM с вводом-выводом (управление)

Имя выхода

Адрес

Стартовый бит

Размер (биты)

Время до сброса при тепловой перегрузке

450

0

16

Сообщение о срабатывании защиты 1

452

0

16

Сообщение о срабатывании защиты 2

453

0

16

Сообщение о сигнале защиты 1

461

0

16

Сообщение о сигнале защиты 2

462

0

16

Температура электродвигателя

464

0

16

Средний Iсреднекв.

500

0

32

Время до срабатывания защиты при тепловой перегрузке

511

0

16

Готов

3201

0

1

Остановлено

3201

2

1

Сигнал

3201

3

1

Статус логического входа 1

3201

4

1

Статус логического входа 2

3201

5

1

Нагрузка действует

3201

8

1

Готово к сбросу

3201

9

1

Статус логического выхода 1

3201

10

1

Статус логического выхода 2

3201

11

1

Запуск нагрузки

3201

15

1

Вышестоящее напряжение присутствует 1

3202

12

1

Использованная термическая устойчивость электродвигателя

9630

0

8

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.