Двигатель, две скорости, два направления
Данный функциональный блок используется для управления двухскоростным двигателем в двух направлениях (вперед и назад).
Входы Modbus TCP – Двигатель двухскоростной, два направления вращения
|
Имя входа |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
|---|---|---|---|
|
Работа в прямом направлении, на высоких оборотах |
8501 |
0 |
1 |
|
Работа в обратном направлении, на высоких оборотах |
8501 |
1 |
1 |
|
Сбросить срабатывание защиты |
8501 |
3 |
1 |
|
Работа в прямом направлении, на низких оборотах |
8501 |
6 |
1 |
|
Работа в обратном направлении, на низких оборотах |
8501 |
7 |
1 |
Выходы Modbus TCP – Двигатель двухскоростной, два направления вращения
|
Имя выхода |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
|---|---|---|---|
|
Время до сброса при тепловой перегрузке |
450 |
0 |
16 |
|
Сообщение о срабатывании защиты 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Сообщение о срабатывании защиты 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Сообщение о сигнале защиты 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Сообщение о сигнале защиты 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Средний Iсреднекв. |
500 |
0 |
32 |
|
Время до срабатывания защиты при тепловой перегрузке |
511 |
0 |
16 |
|
Готов |
3201 |
0 |
1 |
|
Остановлено |
3201 |
2 |
1 |
|
Сигнал |
3201 |
3 |
1 |
|
Статус работы в прямом направлении, на низких оборотах |
3201 |
5 |
1 |
|
Статус работы в прямом направлении, на высоких оборотах |
3201 |
6 |
1 |
|
Нагрузка действует |
3201 |
8 |
1 |
|
Готово к сбросу |
3201 |
9 |
1 |
|
Статус работы в обратном направлении, на низких оборотах |
3201 |
12 |
1 |
|
Статус работы в обратном направлении, на высоких оборотах |
3201 |
13 |
1 |
|
Запуск нагрузки |
3201 |
15 |
1 |
|
Сигнал ресурсов |
3202 |
3 |
1 |
|
Вышестоящее напряжение присутствует 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Вышестоящее напряжение присутствует 2 |
3202 |
13 |
1 |
|
Вышестоящее напряжение присутствует 3 |
3202 |
14 |
1 |
|
Вышестоящее напряжение присутствует 4 |
3202 |
15 |
1 |
|
Статус команды байпаса |
3215 |
0 |
1 |
|
Статус локального переключателя низких оборотов |
3215 |
3 |
1 |
|
Статус локального переключателя высоких оборотов для работы в прямом направлении |
3215 |
4 |
1 |
|
Статус локального переключателя низких оборотов для работы в обратном направлении |
3215 |
5 |
1 |
|
Статус локального переключателя высоких оборотов для работы в обратном направлении |
3215 |
6 |
1 |
|
Статус передачи управления в ручной режим |
3215 |
7 |
1 |
|
Статус предиктивного сигнала |
3217 |
0 |
16 |
|
Вход 0 ПП |
3224 |
0 |
16 |
|
Вход 1 ПП |
3225 |
0 |
16 |
|
Вход 2 ПП |
3226 |
0 |
16 |
|
Вход 3 ПП |
3227 |
0 |
16 |
|
Вход 4 ПП |
3228 |
0 |
16 |
|
Переключатель 0 ПП |
3230 |
0 |
1 |
|
Переключатель 1 ПП |
3230 |
1 |
1 |
|
Переключатель 2 ПП |
3230 |
2 |
1 |
|
Переключатель 3 ПП |
3230 |
3 |
1 |
|
Переключатель 4 ПП |
3230 |
4 |
1 |
|
Использованная термическая устойчивость электродвигателя |
9630 |
0 |
8 |