Двигатель двухскоростной, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2
Данный функциональный блок используется для управления двухскоростным двигателем с двумя направлениями вращения (вперед и назад) с остановом категории 0 или остановом категории 1, функциональное соответствие категории проводки 1 и категории 2.*
Входы Modbus TCP
|
Имя входа |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
|---|---|---|---|
|
Работа в прямом направлении, на высоких оборотах |
8501 |
0 |
1 |
|
Работа в обратном направлении, на высоких оборотах |
8501 |
1 |
1 |
|
Сбросить срабатывание защиты |
8501 |
3 |
1 |
|
Работа в прямом направлении, на низких оборотах |
8501 |
6 |
1 |
|
Работа в обратном направлении, на низких оборотах |
8501 |
7 |
1 |
Выходы Modbus TCP
|
Имя выхода |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
|---|---|---|---|
|
Время до сброса при тепловой перегрузке |
450 |
0 |
16 |
|
Сообщение о срабатывании защиты 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Сообщение о срабатывании защиты 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Сообщение о сигнале защиты 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Сообщение о сигнале защиты 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Средний Iсреднекв. |
500 |
0 |
32 |
|
Время до срабатывания защиты при тепловой перегрузке |
511 |
0 |
16 |
|
Готов |
3201 |
0 |
1 |
|
Остановлено |
3201 |
2 |
1 |
|
Сигнал |
3201 |
3 |
1 |
|
Статус работы в прямом направлении, на низких оборотах |
3201 |
5 |
1 |
|
Статус работы в прямом направлении, на высоких оборотах |
3201 |
6 |
1 |
|
Нагрузка действует |
3201 |
8 |
1 |
|
Готово к сбросу |
3201 |
9 |
1 |
|
Статус работы в обратном направлении, на низких оборотах |
3201 |
12 |
1 |
|
Статус работы в обратном направлении, на высоких оборотах |
3201 |
13 |
1 |
|
Запуск нагрузки |
3201 |
15 |
1 |
|
Сигнал ресурсов |
3202 |
3 |
1 |
|
Вышестоящее напряжение присутствует 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Вышестоящее напряжение присутствует 2 |
3202 |
13 |
1 |
|
Вышестоящее напряжение присутствует 3 |
3202 |
14 |
1 |
|
Вышестоящее напряжение присутствует 4 |
3202 |
15 |
1 |
|
Использованная термическая устойчивость электродвигателя |
9630 |
0 |
8 |