8536IB1905RU-03

Объект энергии системы

Объект энергии системы (0x68, экземпляр 1)

Идентификатор атрибута Описание

1

Среднее среднеквадратичное напряжение (В)

2

Максимальное среднее среднекв. напряжение (В)

3

Максимальное среднее напряжение, метка времени

4

Среднекв. напряжение, фаза 1 (В)

5

Среднекв. напряжение, фаза 2 (В)

6

Среднекв. напряжение, фаза 3 (В)

7

Среднекв. напряжение, L1-L2 (В)

8

Среднекв. напряжение, L2-L3 (В)

9

Среднекв. напряжение, L3-L1 (В)

10

Процент напряжения при разбалансе (%)

11

Максимальное напряжение при разбалансе (%)

12

Максимальное напряжение при разбалансе, метка времени

13

Последовательность фаз (ABC или ACB)

14

Частота (Гц)

15

Журнал записей о провалах напряжения 1 (самый последний)

16

Журнал записей о провалах напряжения 1 (самый последний)

17

Журнал записей о провалах напряжения 1 (самый последний)

18

Журнал записей о провалах напряжения 2

19

Журнал записей о провалах напряжения 2

20

Журнал записей о провалах напряжения 2

21

Журнал записей о провалах напряжения 3

22

Журнал записей о провалах напряжения 3

23

Журнал записей о провалах напряжения 3

24

Журнал записей о провалах напряжения 4

25

Журнал записей о провалах напряжения 4

26

Журнал записей о провалах напряжения 4

27

Журнал записей о провалах напряжения 5 (самый давний)

28

Журнал записей о провалах напряжения 5 (самый давний)

29

Журнал записей о провалах напряжения 5 (самый давний)

30

Кол-во провалов напряжения

31

Журнал записей о перенапряжениях 1 (самый последний)

32

Журнал записей о перенапряжениях 1 (самый последний)

33

Журнал записей о перенапряжениях 1 (самый последний)

34

Журнал записей о перенапряжениях 2

35

Журнал записей о перенапряжениях 2

36

Журнал записей о перенапряжениях 2

37

Журнал записей о перенапряжениях 3

38

Журнал записей о перенапряжениях 3

39

Журнал записей о перенапряжениях 3

40

Журнал записей о перенапряжениях 4

41

Журнал записей о перенапряжениях 4

42

Журнал записей о перенапряжениях 4

43

Журнал записей о перенапряжениях 5 (самый давний)

44

Журнал записей о перенапряжениях 5 (самый давний)

45

Журнал записей о перенапряжениях 5 (самый давний)

46

Кол-во перенапряжений

47

Мгновенная суммарная активная мощность (кВт)

48

Максимальная суммарная активная мощность (кВт)

49

Максимальная суммарная активная мощность, метка времени

50

Мгновенная суммарная реактивная мощность (кВАр)

51

Максимальная суммарная реактивная мощность (кВАр)

52

Максимальная суммарная реактивная мощность, метка времени

53

Суммарный коэффициент мощности

54

Минимальный суммарный коэффициент мощности

55

Максимальный суммарный коэффициент мощности

56

Минимальный суммарный коэффициент мощности, метка времени

57

Максимальный суммарный коэффициент мощности, метка времени

58

Суммарная активная энергия (кВтч)

59

Суммарная реактивная энергия (кВАрч)

60

ToU_TotalActiveEnergyChannel1

61

ToU_TotalActiveEnergyChannel2

62

ToU_TotalActiveEnergyChannel3

63

ToU_TotalActiveEnergyChannel4

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.