8536IB1905RU-03

Адресация Modbus TCP

TeSys™ island применяет следующие диапазоны идентификационных кодов приборов для физических и виртуальных модулей.

Диапазоны идентификационных кодов приборов

Позиция

Идентификационный код прибора

Комментарий

Аватары

1-99

Аватары устройств, нагрузки и приложений

Шинные устройства

101-199

Цифровой модуль ввода-вывода (DIOM)
Аналоговый модуль ввода-вывода (AIOM)
Пускатели
Пускатели SIL
Силовой интерфейсный модуль (PIM)
Интерфейсный модуль SIL (SIM)
Интерфейсный модуль напряжения (VIM)

Модуль удаленного подключения системы/Системный аватар

255

ПРИМЕЧАНИЕ:

  • Шинные устройства нумеруются последовательно слева направо.

  • Аватары нумеруются согласно файлу контекста.

  • Данные размером более 16 бит разделяются на несколько регистров, закодированных в формате Big Endian, от старшего к младшему. Например, 32-разрядное целочисленное значение с десятичным значением 305419896 (или шестнадцатеричное 0x12345678) отображается на два регистра, 500 и 501, где регистр 500 содержит наиболее значимое слово (0x1234), а регистр 501 содержит наименее значимое слово (0x5678).

  • Интеграция Modbus TCP вручную выполняется без сканирования ввода-вывода так, что каждый фрагмент данных или команда представлены одним регистром для чтения/записи. Обеспечение возможности обнаружения потери связи и перехода в Режим ограниченной функциональности, регистр контрольного сигнала доступен по адресу 1098 прибора с идентификационным кодом 255. Вы можете периодически записывать любые значения в этот регистр в течение тайм-аута потери связи (по умолчанию 2 секунды). Если система не обнаруживает запись, это означает потерю связи, и система переходит в Режим ограниченной функциональности.

  • В таблице ниже приведены примеры.

Примеры нумерации устройств и аватаров

Порядок аватара в цифровом инструменте

Аватар
Идентификационный код прибора

Описание

Физический порядок в системе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

255

Система

BC

VIM

SIM

2

1

AIOM

AIOM

3

2

Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2*

Пускатель SIL

Пускатель SIL

4

3

Нереверсивный двигатель

Пускатель

5

4

Силовой интерфейс с вводами-выводами (управление)

DIOM

PIM

Идентификационный код прибора физического устройства Modbus/TCP

255

101

102

103

104

105

106

107

108

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.