8536IB1905RU-03

Двигатель, две скорости

Данный функциональный блок используется для управления двухскоростным двигателем.

Функциональный блок MotorTwoSpeeds

Входы Modbus TCP – Двигатель двухскоростной

Имя входа

Адрес

Стартовый бит

Размер (биты)

Работа в прямом направлении, на высоких оборотах

8501

0

1

Сбросить срабатывание защиты

8501

3

1

Работа в прямом направлении, на низких оборотах

8501

6

1

Выходы Modbus TCP – Двигатель двухскоростной

Имя выхода

Адрес

Стартовый бит

Размер (биты)

Время до сброса при тепловой перегрузке

450

0

16

Сообщение о срабатывании защиты 1

452

0

16

Сообщение о срабатывании защиты 2

453

0

16

Сообщение о сигнале защиты 1

461

0

16

Сообщение о сигнале защиты 2

462

0

16

Средний Iсреднекв.

500

0

32

Время до срабатывания защиты при тепловой перегрузке

511

0

16

Готов

3201

0

1

Остановлено

3201

2

1

Сигнал

3201

3

1

Статус работы в прямом направлении, на низких оборотах

3201

5

1

Статус работы в прямом направлении, на высоких оборотах

3201

6

1

Нагрузка действует

3201

8

1

Готово к сбросу

3201

9

1

Запуск нагрузки

3201

15

1

Сигнал ресурсов

3202

3

1

Вышестоящее напряжение присутствует 1

3202

12

1

Вышестоящее напряжение присутствует 2

3202

13

1

Статус команды байпаса

3215

0

1

Статус локального переключателя низких оборотов

3215

3

1

Статус локального переключателя высоких оборотов для работы в прямом направлении

3215

4

1

Статус передачи управления в ручной режим

3215

7

1

Статус предиктивного сигнала

3217

0

16

Вход 0 ПП

3224

0

16

Вход 1 ПП

3225

0

16

Вход 2 ПП

3226

0

16

Вход 3 ПП

3227

0

16

Вход 4 ПП

3228

0

16

Переключатель 0 ПП

3230

0

1

Переключатель 1 ПП

3230

1

1

Переключатель 2 ПП

3230

2

1

Переключатель 3 ПП

3230

3

1

Переключатель 4 ПП

3230

4

1

Использованная термическая устойчивость электродвигателя

9630

0

8

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.