8536IB1905PTBR-05

Motor de duas velocidades

Este bloco de funções é usado para gerenciar um motor de duas velocidades.

Bloco de funções MotorTwoSpeeds

Entradas Modbus TCP — Motor de duas velocidades

Nome da entrada

Endereço

Bit inicial

Tamanho (bits)

Acionar avanço rápido

8501

0

1

Reinicialização de disparo (trip reset)

8501

3

1

Acionar avanço lento

8501

6

1

Saídas Modbus TCP — Motor de duas velocidades

Nome da saída

Endereço

Bit inicial

Tamanho (bits)

Tempo de sobrecarga térmica até a reinicialização

450

0

16

Mensagem de disparo de proteção 1

452

0

16

Mensagem de disparo de proteção 2

453

0

16

Mensagem de alarme de proteção 1

461

0

16

Mensagem de alarme de proteção 2

462

0

16

Média de IRMS

500

0

32

Tempo de sobrecarga térmica até o disparo

511

0

16

Ready

3201

0

1

Tripped

3201

2

1

Alarm

3201

3

1

Status de avanço lento

3201

5

1

Status de avanço rápido

3201

6

1

Carga em regime permanente

3201

8

1

Pronto para reinicializar

3201

9

1

Carga partindo

3201

15

1

Alarme de ativo

3202

3

1

Tensão a montante presente 1

3202

12

1

Tensão a montante presente 2

3202

13

1

Status do comando de bypass

3215

0

1

Status de avanço local de baixa velocidade

3215

3

1

Status de avanço local de alta velocidade

3215

4

1

Status de substituição do modo manual

3215

7

1

Status de alarme preditivo

3217

0

16

Entrada de PV 0

3224

0

16

Entrada de PV 1

3225

0

16

Entrada de PV 2

3226

0

16

Entrada de PV 3

3227

0

16

Entrada de PV 4

3228

0

16

Contator de PV 0

3230

0

1

Contator de PV 1

3230

1

1

Contator de PV 2

3230

2

1

Contator de PV 3

3230

3

1

Contator de PV 4

3230

4

1

Capacidade térmica utilizada do motor

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?