전자파 적합성
EMC 사양
|
현상 |
기본 표준 |
제품 규정
준수 |
기능 안전 규정 준수 |
|---|---|---|---|
|
정전기 방전 |
IEC/EN 61000-4-2 |
공기 방전: 8 kV |
공기 방전:
8 kV |
|
방사형 전자기장 |
IEC/EN 61000-4-3 |
필드 강도: 10V/m 필드 강도: 3 V/m 필드 강도:
1 V/m |
필드 강도:
20 V/m 필드 강도: 10 V/m 필드 강도: 3 V/m |
|
급속 과도 버스트 |
IEC/EN 61000-4-4 |
스타터, DIN 레일 및 버스 커플러 전력 커넥터: 2 kV 디지털 및 아날로그 커넥터: 1kV |
스타터 및 DIN 레일: 4kV 버스 커플러 전력 커넥터, 이더넷 포트 및 SIM 커넥터: 2 kV |
|
서지 내성 |
IEC/EN 61000-4-5 |
스타터: 2kV CM (12 Ω) 및 1kV DM 버스 커플러
전력 커넥터: 이더넷
포트 및 아날로그 커넥터: 디지털 커넥터: 1 kV CM (42 Ω) 및 500 V DM (42 Ω) |
스타터:
4kV CM (12 Ω) 및 2kV DM 버스 커플러 전력 커넥터: SIM 커넥터, 이더넷 포트 및 아날로그 커넥터: 2kV CM (42 Ω) |
|
전도성 |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Vms(0.15-80MHz) |
20 Vms(0.15-80MHz) |
|
자기장 |
IEC/EN 61000-4-8 |
30 A/m, 50/60 Hz |
30 A/m, 50/60 Hz |
|
전도성 방출 |
EN 55011 |
클래스 A / 환경 A |
|
|
방사성 방출 |
EN 55011 |
클래스 A / 환경 A |
|
|
주의: 통신 및 아날로그
입력 및 출력 케이블은
차폐 상태여야 합니다.
|
|||