Elektromanyetik Uyumluluk
EMC Özellikleri
Olay |
Temel Standart |
Ürün Uyumu |
İşlevsel Güvenlik Uyumu |
---|---|---|---|
Elektrostatik deşarj |
IEC/EN 61000-4-2 |
Hava Deşarjı: 8 kV |
Hava Deşarjı: 8
kV |
Yayılan elektromanyetik alan |
IEC/EN 61000-4-3 |
Alan kuvveti: 10 V/m Alan kuvveti: 3 V/m Alan kuvveti: 1 V/m |
Alan kuvveti: 20 V/m Alan kuvveti: 10 V/m Alan kuvveti: 3 V/m |
Hızlı geçici rejim patlama |
IEC/EN 61000-4-4 |
Starter, DIN Rayı ve Haberleşme Modülü Güç Konnektörü: 2 kV Dijital ve Analog Konnektör: 1 kV |
Starter ve DIN Rayı: 4 kV Haberleşme Modülü Güç Konnektörü, Ethernet Portu ve SIM Konnektörü: 2 kV |
Ani yükselmelere karşı bağışıklık |
IEC/EN 61000-4-5 |
Starter: 2 kV CM (12 Ω) ve 1 kV DM Haberleşme Modülü Güç Konnektörü: Ethernet
Portu ve Analog Konnektör: Dijital Konnektör: 1 kV CM (42 Ω) ve 500 V DM (42 Ω) |
Starter: 4 kV
CM (12 Ω) ve 2 kV DM Haberleşme
Modülü Güç Konnektörü: SIM Konnektörü, Ethernet Portu ve Analog Konnektör: 2 kV CM (42 Ω) |
Endüklenen |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Vms (0,15—80 MHz) |
20 Vms (0,15—80 MHz) |
Manyetik alan |
IEC/EN 61000-4-8 |
30 A/m, 50/60 Hz |
30 A/m, 50/60 Hz |
İletkenlik yoluyla emisyon |
EN 55011 |
Sınıf A / Ortam A |
|
Yayılan emisyon |
EN 55011 |
Sınıf A / Ortam A |
|
NOT: İletişim ve Analog
giriş ve çıkış kabloları korumalı
olmalıdır.
|