Compatibilidad electromagnética
Especificaciones de compatibilidad electromagnética
|
Fenómeno |
Norma básica |
Conformidad de producto |
Conformidad de seguridad funcional |
|---|---|---|---|
|
Descarga electrostática |
IEC/EN 61000-4-2 |
Descarga de aire: 8 kV |
Descarga de aire: 8 kV |
|
Campo electromagnético radiado |
IEC/EN 61000-4-3 |
Intensidad del campo: 10 V/m Intensidad del campo: 3 V/m Intensidad del campo: 1 V/m |
Intensidad del campo: 20 V/m Intensidad del campo: 10 V/m Intensidad del campo: 3 V/m |
|
Ráfaga de transitorios rápidos |
IEC/EN 61000-4-4 |
Arrancador, carril DIN y conector de alimentación del módulo de interfaz de bus: 2 kV Conector analógico y digital: 1 kV |
Arrancador y carril DIN: 4 kV Conector de alimentación del módulo de interfaz de bus, puerto Ethernet y conector SIM: 2 kV |
|
Inmunidad frente a sobretensiones transitorias |
IEC/EN 61000-4-5 |
Arrancador: 2 kV CM (12 Ω) y 1 kV DM Conector de alimentación del módulo de
interfaz de bus: Puerto Ethernet y conector analógico: Conector digital 1 kV CM (42 Ω) y 500 V DM (42 Ω) |
Arrancador:
4 kV CM (12 Ω) y 2 kV DM Conector
de alimentación del módulo de interfaz de bus: Conector SIM, puerto Ethernet y conector analógico: 2 kV CM (42 Ω) |
|
Campo electromagnético |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Vms (0,15-80 MHz) |
20 Vms (0,15-80 MHz) |
|
Campo magnético |
IEC/EN 61000-4-8 |
30 A/m, 50/60 Hz |
30 A/m, 50/60 Hz |
|
Emisiones conducidas |
EN 55011 |
Clase A / Entorno A |
|
|
Emisiones radiadas |
EN 55011 |
Clase A / Entorno A |
|
|
NOTA: Los cables de comunicación
y entrada y salida analógicas deben estar apantallados.
|
|||