Elektromagnetische Verträglichkeit
EMV-Spezifikationen
|
Phänomen |
Grundnorm |
Produktkonformität |
Funktionale Sicherheitskonformität gemäß |
|---|---|---|---|
|
Elektrostatische Entladung |
IEC/EN 61000-4-2 |
Luftentladung: 8 kV |
Luftentladung: 8 kV |
|
Gestrahltes elektromagnetisches Feld |
IEC/EN 61000-4-3 |
Feldstärke: 10 V/m Feldstärke: 3 V/m Feldstärke: 1 V/m |
Feldstärke: 20 V/m Feldstärke: 10 V/m Feldstärke: 3 V/m |
|
Schnelle transiente Störgrößen |
IEC/EN 61000-4-4 |
Starter, DIN-Schiene und Buskoppler-Versorgungsstecker: 2 kV Digital- und Analogsteckverbinder: 1 kV |
Starter und DIN-Schiene: 4 kV Buskoppler-Versorgungsstecker, Ethernet-Schnittstelle und SIM-Steckverbinder: 2 kV |
|
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen |
IEC/EN 61000-4-5 |
Starter: 2 kV CM (12 Ω) und 1 kV DM Buskoppler-Versorgungsstecker: Ethernet-Schnittstelle
und Analogsteckverbinder: Digitalsteckverbinder: 1 kV CM (42 Ω) und 500 V DM (42 Ω) |
Starter: 4 kV
CM (12 Ω) und 2 kV DM Buskoppler-Versorgungsstecker: SIM-Steckverbinder, Ethernet-Schnittstelle und Analogsteckverbinder: 2 kV CM (42 Ω) |
|
Leitungsgeführtes |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Vef (0,15–80 MHz) |
20 Vef (0,15–80 MHz) |
|
Magnetfeld |
IEC/EN 61000-4-8 |
30 A/m, 50/60 Hz |
30 A/m, 50/60 Hz |
|
Leitungsgeführte Emissionen |
EN 55011 |
Klasse A/Umgebung A |
|
|
Abgestrahlte Emissionen |
EN 55011 |
Klasse A/Umgebung A |
|
|
HINWEIS: Die Kommunikations- sowie die
Analogeingangs- und -ausgangskabel müssen geschirmt sein.
|
|||