Compatibilidade eletromagnética
Especificações de EMC
Fenômeno |
Norma básica |
Conformidade do produto |
Conformidade com segurança funcional |
---|---|---|---|
Descarga eletrostática |
IEC/EN 61000-4-2 |
Descarga de ar: 8 kV |
Descarga de ar: 8 kV |
Campo eletromagnético irradiado |
IEC/EN 61000-4-3 |
Intensidade do campo: 10 V/m Intensidade do campo: 3 V/m Intensidade do campo:
1 V/m |
Intensidade do campo: 20 V/m Intensidade
do campo: 10 V/m Intensidade do campo: 3 V/m |
Intermitência transitória rápida |
IEC/EN 61000-4-4 |
Partida, Trilho DIN e Conector de energia da interface de rede: 2 kV Conector digital e analógico: 1 kV |
Partida e Trilho DIN: 4 kV Conector de energia da interface de rede, Porta Ethernet e Conector SIM: 2 kV |
Imunidade contra surto |
IEC/EN 61000-4-5 |
Partida: 2 kV CM (12 Ω) e 1 kV DM Conector de energia da interface de rede: Porta Ethernet
e Conector analógico: Conectar digital: 1 kV CM (42 Ω) e 500 V DM (42 Ω) |
Partida: 4 kV
CM (12 Ω) e 2 kV DM Conector
de energia da interface de rede: Conector SIM, Porta Ethernet e Conector analógico: 2 kV CM (42 Ω) |
Campo eletromagnético |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Vms (0,15 – 80 MHz) |
20 Vms (0,15 – 80 MHz) |
Campo magnético |
IEC/EN 61000-4-8 |
30 A/m, 50/60 Hz |
30 A/m, 50/60 Hz |
Emissão conduzida |
EN 55011 |
Classe A / Ambiente A |
|
Emissão irradiada |
EN 55011 |
Classe A / Ambiente A |
|
NOTA: Os cabos de comunicação
e de entrada e saída analógica devem ser blindados.
|