DOCA0355IT-01

Impostazioni ingresso digitale

Descrizione

TeSys Tera system supporta un massimo di 32 ingressi digitali:

  • LTMT main unit offre quattro ingressi digitali.
  • LTMT expansion modules offre fino a 28 ingressi digitali.

Ciascuna impostazione di ingresso digitale è composta da tre registri. L'ordine e la descrizione delle impostazioni per l'ingresso digitale 1 sono validi per gli altri ingressi digitali.
Indirizzo Registro N. Descrizione Posizione DI

0x1194

4501

3

Impostazioni ingresso digitale 1

DI1 su LTMT main unit

0x1197

4504

3

Impostazioni ingresso digitale 2

DI2 su LTMT main unit

0x119A

4507

3

Impostazioni ingresso digitale 3

DI3 su LTMT main unit

0x119D

4510

3

Impostazioni ingresso digitale 4

DI4 su LTMT main unit

0x11A0

4513

3

Impostazioni ingresso digitale 5

DI su LTMT expansion module

0x11A3

4516

3

Impostazioni ingresso digitale 6

DI su LTMT expansion module

0x11A6

4519

3

Impostazioni ingresso digitale 7

DI su LTMT expansion module

0x11A9

4522

3

Impostazioni ingresso digitale 8

DI su LTMT expansion module

0x11AC

4525

3

Impostazioni ingresso digitale 9

DI su LTMT expansion module

0x11AF

4528

3

Impostazioni ingresso digitale 10

DI su LTMT expansion module

0x11B2

4531

3

Impostazioni ingresso digitale 11

DI su LTMT expansion module

0x11B5

4534

3

Impostazioni ingresso digitale 12

DI su LTMT expansion module

0x11B8

4537

3

Impostazioni ingresso digitale 13

DI su LTMT expansion module

0x11BB

4540

3

Impostazioni ingresso digitale 14

DI su LTMT expansion module

0x11BE

4543

3

Impostazioni ingresso digitale 15

DI su LTMT expansion module

0x11C1

4546

3

Impostazioni ingresso digitale 16

DI su LTMT expansion module

0x11C4

4549

3

Impostazioni ingresso digitale 17

DI su LTMT expansion module

0x11C7

4552

3

Impostazioni ingresso digitale 18

DI su LTMT expansion module

0x11CA

4555

3

Impostazioni ingresso digitale 19

DI su LTMT expansion module

0x11CD

4558

3

Impostazioni ingresso digitale 20

DI su LTMT expansion module

0x11D0

4561

3

Impostazioni ingresso digitale 21

DI su LTMT expansion module

0x11D3

4564

3

Impostazioni ingresso digitale 22

DI su LTMT expansion module

0x11D6

4567

3

Impostazioni ingresso digitale 23

DI su LTMT expansion module

0x11D9

4570

3

Impostazioni ingresso digitale 24

DI su LTMT expansion module

0x11DC–0x11F1

4573–4594

3

Riservato

Le impostazioni dei quattro ingressi digitali su LTMT main unit corrisponde alle impostazioni dall’ingresso digitale 1 all'ingresso digitale 4.

Le impostazioni degli ingressi digitali su LTMT expansion module sono definite in base alla configurazione dell'unità di espansione.

Esempio: Se il parametro TeSys Tera system è composto da:

  • Una LTMT main unit.

  • Una LTMTIN42 BD/FM expansion unit con quattro uscite digitali, configurata come unità di espansione 1

Pertanto,

  • Le impostazioni dall'ingresso digitale 1 all'ingresso digitale 4 sono valide per i segnali da DI1 a DI4 su LTMT main unit.
  • Le impostazioni dall'ingresso digitale 5 all'ingresso digitale 8 sono valide per i segnali da DI5 a DI8 su LTMTIN42 expansion unit.

Impostazioni ingresso digitale 1

La tabella elenca i registri per le impostazioni dell'ingresso digitale.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X Unità

Tipo

Portata Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x1194 4501 1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Attivo alto

1: Attivo basso

0

S

Tipo di trigger ingresso digitale 1

0x1195 4502 1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0–38
(incrementi di 1)

4

S

Sorgente ingresso per ingresso digitale 1
0x1196 4503 1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1 ms UINT16

1–60000
(incrementi di 10)

10

S

Tempo di convalida ingresso digitale 1

Sorgente ingresso DI

La tabella elenca le sorgenti di ingresso per le impostazioni dell'ingresso digitale.

Valore registro Sorgente ingresso DI

0

Altro

1

Reset disinnesto DI

2

Chiusura interruttore DI

3

Apertura interruttore DI

4

AVVIO locale > DI

5

AVVIO locale >> DI

6

ARRESTO locale DI

7

AVVIO locale < DI

8

AVVIO locale << DI

9

AVVIO remoto > DI

10

AVVIO remoto >> DI

11

ARRESTO remoto DI

12

AVVIO remoto < DI

13

AVVIO remoto << DI

14

Interblocco 1

15

Interblocco 2

16

Interblocco 3

17

Interblocco 4

18

Interblocco 5

19

Interblocco 6

20

Interblocco 7

21

Interblocco 8

22

Interblocco 9

23

Interblocco 10

24

Interblocco 11

25

Interblocco 12

26

Contattore aperto DI

27

Funzionamento DI

28

Ingresso blocco

29

Test logico DI

30

Selezione della modalità 1

31

Selezione della modalità 2

32

Variazione di velocità

33

Avvio forzato

34

Arresto forzato

35

Autotest senza disinnesto

36

Autotest con disinnesto

37

Riservato

38

Nessuno

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.