DOCA0355IT-01

Impostazioni di sistema

La tabella elenca le impostazioni del sistema per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X Unità

Tipo

Portata Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x1164

4453

1

0x03,
0x10

L/S

1

A

UINT16

1–1000
(incrementi di 1)

1

S

Fase primario CT

0x1165

4454

1

0x03,
0x10

L/S

1

A

UINT16

1–5
(incrementi di 4)

1

S

Fase secondario CT

0x1166

4455

2

Riservato

0x1168

4457

1

0x03,
0x10

L/S

1

A

UINT16

1–1000
(incrementi di 1)

1

S

Velocità 2 primario CT

0x1169

4458

1

0x03,
0x10

L/S

1

A

UINT16

1–5
(incrementi di 4)

1

S

Velocità 2 secondario CT

0x116A–0x116C

4459–4461

3

Riservato

0x116D

4462

1

0x03,
0x10

L/S

0,1

V

UINT16

1100 – 6900
(incrementi di 1)

4150

S

Tensione nominale (Vn)

0x116E

4463

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

0: 50 Hz

1: 60Hz

0

S

Frequenza nominale (Fn)

0x116F

4464

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

0: L123

1: L132

0

S

Rotazione di fase

0x1170

4465

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Disabilita

1: Abilita

1

S

Ingresso di tensione

Parametro applicabile solo ai LTMTCTV Sensor Modules.

Se il parametro di ingresso della tensione è disabilitato, Tesys Tera System non fornisce protezioni e misurazioni della tensione.

*

0x1171

4466

1

Riservato

0x1172

4467

1

0x03,
0x10

L/S

0,1

A

UINT16

1–10000
(incrementi di 1)

25

S

Corrente a pieno carico (FLC1)

0x1173

4468

1

0x03,
0x10

L/S

0,1

A

UINT16

1–10000
(incrementi di 1)

25

S

Corrente a pieno carico regime 2 (FLC2)

0x1174

4469

1 0x03,
0x10

L/S

0

UINT16

1–10
(incrementi di 1)
1 N Fase passaggi secondario CT

0x1175

4470

1 0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

1–10
(incrementi di 1)
1 N Velocità 2 fase passaggi secondario
0x1176

4471

3

Riservato

0x1179

4474

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Disabilita

1: Abilita

1

S

Modalità test

0x117A

4475

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

0: No

1: Sì

0

S

Interblocchi di bypass durante il test

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.