DOCA0355IT-01

Dati di misurazione

La tabella elenca i dati di misurazione per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Backup

Descrizione

0x157C

5501

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente RMS L1

0x157E

5503

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente RMS L2

0x1580

5505

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente RMS L3

0x1582

5507

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente di terra misurata

0x1584

5509

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente di terra calcolata

0x1586

5511

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

N

Corrente media

0x1588

5513

1

0x03

L

0,01

%

UINT16

N

Squilibrio di corrente

0x1589

5514

1

0x03

L

1

UINT16

N

Sequenza di fase corrente

  • 0: –

  • 1: L123

  • 2: L132

  • 3: Errore di cablaggio TA

0x158A

5515

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

N

Per tensione RMS L1–N monofase

Per tensione RMS L1–L2 trifase

0x158C

5517

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

N

Tensione RMS L2–L3

0x158E

5519

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

N

Tensione RMS L3–L1

0x1590

5521

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

N

Tensione media

0x1592

5523

1

0x03

L

0,01

%

UINT16

N

Squilibrio di tensione

0x1593

5524

1

0x03

L

1

UINT16

N

Sequenza delle fasi di tensione

  • 0: –

  • 1: L123

  • 2: L132

0x1594

5525

1

0x03

L

0,01

Hz

UINT16

N

Frequenza del sistema

0x1595

5526

1

0x03

L

0,01

UINT16

N

Fattore di potenza del sistema

0x1596

5527

2

0x03

L

0,001

kW

UINT32

N

Potenza attiva totale

0x1598

5529

2

0x03

L

0,001

kvar

UINT32

N

Potenza reattiva totale

0x159A

5531

2

0x03

L

0,001

kVA

UINT32

N

Potenza apparente totale

0x159C

5533

4

0x03

L

0,001

kWh

UINT64

S

Energia attiva totale

0x15A0

5537

4

0x03

L

0,001

kvarh

UINT64

S

Energia reattiva totale

0x15A4

5541

4

0x03

L

0,001

kVAh

UINT64

S

Energia apparente totale

0x15A8

5545

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

THD corrente L1

0x15A9

5546

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

THD corrente L2

0x15AA

5547

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

THD corrente L3

0x15AB

5548

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

Per tensione THD L1–N monofase

Per tensione THD L1–L2 trifase

0x15AC

5549

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

Tensione THD L2–L3

0x15AD

5550

1

0x03

L

1

%

UINT16

N

Tensione THD L3–L1

0x15AE

5551

1

0x03

L

0,1

°C o °F

UINT16

N

Temperatura misurata dal sensore PT100*

0x15AF

5552

1

0x03

L

1

Ω

UINT16

N

Temperatura misurata dal sensore PTC binario

0x15B0

5553–5556

3

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.