DOCA0355IT-01

Impostazioni uscita digitale

Descrizione

TeSys Tera system supporta un massimo di 13 uscite digitali:

  • Tre uscite digitali su LTMT main unit.

  • Fino a 10 uscite digitali con LTMT expansion modules.

Ciascuna impostazione di uscita digitale è composta da cinque registri. L'ordine e la descrizione delle impostazioni per l'uscita digitale 1 sono validi per le altre uscite digitali.

Indirizzo

Registro

N.

Descrizione

0x1211

4626

5

Impostazioni uscita digitale 1

DO 1 su LTMT main unit

0x1216

4631

5

Impostazioni uscita digitale 2

DO 2 su LTMT main unit

0x121B

4636

5

Impostazioni uscita digitale 3

DO 3 su LTMT main unit

0x1220

4641

5

Impostazioni uscita digitale 4

DO 4 su LTMT expansion module

0x1225

4646

5

Impostazioni uscita digitale 5

DO 5 su LTMT expansion module

0x122A

4651

5

Impostazioni uscita digitale 6

DO 6 su LTMT expansion module

0x122F

4656

5

Impostazioni uscita digitale 7

DO 7 su LTMT expansion module

0x1234

4661

5

Impostazioni uscita digitale 8

DO 8 su LTMT expansion module

0x1239

4666

5

Impostazioni uscita digitale 9

DO 9 su LTMT expansion module

0x123E

4671

5

Impostazioni uscita digitale 10

DO 10 su LTMT expansion module

0x1242

4675

5

Impostazioni uscita digitale 11

DO 11 su LTMT expansion module

0x1243

4676

5

Impostazioni uscita digitale 12

DO 12 su LTMT expansion module

0x1248

4681

5

Impostazioni uscita digitale 13

DO 13 su LTMT expansion module

0x124D

4686

5

Riservato

Le impostazioni delle tre uscite digitali su LTMT main unit corrisponde alle impostazioni dall'uscita digitale 1 all'uscita digitale 3.

Le impostazioni delle uscite digitali su LTMT expansion module vengono definite in base alla configurazione dell'unità di espansione.

Esempio: Se il parametro TeSys Tera system è composto da:

  • Una LTMT main unit

  • Una LTMTIN42 BD/FM expansion unit con due uscite digitali, configurata come unità di espansione 1

Pertanto,

  • Le impostazioni da uscita digitale 1 a uscita digitale 3 sono valide per DO1 – DO3 su LTMT main unit

  • Le impostazioni di uscita digitale 4 e uscita digitale 5 sono valide per DO4 e DO5 su LTMTIN42 BD/FM expansion unit

Impostazioni uscita digitale 1

La tabella elenca i registri per le impostazioni delle uscite digitali.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X Unità

Tipo

Portata Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x1211 4626 1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Attivo alto

1: Attivo basso

0

S

Tipo attivo per uscita digitale 1

0x1212 4627 1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0–65535
(incrementi di 1)

504

S

Sorgente ingresso per uscita digitale 1
0x1213 4628 1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0–12
(incrementi di 1)

7

S

Tag uscita per uscita digitale 1
0x1214 4629 1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Livello

1: Impulso

0

S

Tipo uscita per uscita digitale 1
0x1215 4630 1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1 ms UINT16

0–60000
(incrementi di 10)

0

S

Durata impulso per uscita digitale 1

Tag uscita per uscita digitale

La tabella elenca la sorgente di uscita per le impostazioni dell'uscita digitale.

Valore registro Tag uscita digitale

0

Altro

1

DO dispositivo interno

2

Disinnesto DO

3

DO allarme

4

Pickup DO

5

Inibizione DO

6

Blocco OP

7

CNTR OP 1

8

CNTR OP 2

9

CNTR OP 3

10

CNTR OP 4

11

CNTR OP 5

12

CNTR OP 6

Sorgente ingresso per uscita digitale

La tabella elenca la sorgente di ingresso per l’uscita per le impostazioni dell'uscita digitale.

Valore registro

Sorgente ingresso per uscita digitale

0

Nessuno

1

Fisso 0

2

Fisso 1

3–6

Riservato

7

Pulsante Reset su LTMT main unit

8

DI 1

9

DI 2

10

DI 3

11

DI 4

12

DI 5

13

DI 6

14

DI 7

15

DI 8

16

DI 9

17

DI 10

18

DI 11

19

DI 12

20

DI 13

21

DI 14

22

DI 15

23

DI 16

24

DI 17

25

DI 18

26

DI 19

27

DI 20

28

DI 21

29

DI 22

30

DI 23

31

DI 24

32–39

Riservato

40

DO 1

41

DO 2

42

DO 3

43

DO 4

44

DO 5

45

DO 6

46

DO 7

47

DO 8

48

DO 9

49

DO 10

50

DO 11

51

DO 12

52

DO 13

53–231

Riservato

232

Stato di attivazione

233

Stato di allarme

234

Stato disinnesto

235

Rilevamento errore arresto motore

236

Riservato

237

Uscita del blocco

238–247

Riservato

248

Arresto motore

249

Avvio motore

250

Esecuzione del motore

251

Inibizione del motore

252–263

Riservato

264

Allarme di sovraccarico termico

265

Allarme rotore bloccato

266

Allarme rotore in stallo

267

Allarme sovracorrente a tempo definito

268

Allarme sovracorrente inversa normale

269

Allarme sovracorrente breve periodo

270

Allarme corrente di terra calcolata

271

Allarme corrente di terra misurata

272

Allarme corrente insufficiente

273

Allarme squilibrio di corrente

274

Allarme perdita di fase corrente

275

Allarme inversione di fase corrente

276

Allarme tensione insufficiente

277

Allarme sovratensione

278

Allarme perdita di tensione fase

279

Allarme squilibrio di tensione

280

Allarme inversione di fase tensione

281

Allarme frequenza insufficiente

282

Allarme sovrafrequenza

283

Riservato

284

Allarme perdita di comunicazione

285

Allarme sovratemperatura

286

Allarme potenza insufficiente

287

Allarme sovrapotenza

288

Allarme fattore di potenza insufficiente

289–290

Riservato

291

Allarme perdita di comunicazione HMI

292–295

Riservato

296

Pickup sovraccarico termico

297

Pickup rotore bloccato

298

Pickup rotore in stallo

299

Eccitazione di sovracorrente a tempo definito

300

Pickup di sovracorrente inversa normale

301

Pickup sovracorrente di breve periodo

302

Pickup corrente di terra calcolata

303

Pickup corrente di terra misurata

304

Pickup corrente insufficiente

305

Pickup squilibrio di corrente

306

Pickup perdita di fase corrente

307

Pickup inversione di fase corrente

308

Pickup tensione insufficiente

309

Pickup sovratensione

310

Pickup perdita di tensione fase

311

Pickup squilibrio di tensione

312

Pickup inversione di fase tensione

313

Pickup frequenza insufficiente

314

Pickup sovrafrequenza

315

Pickup tempo di avvio eccessivo

316

Pickup perdita di comunicazione

317

Pickup sovratemperatura

318

Pickup potenza insufficiente

319

Pickup sovrapotenza

320

Pickup fattore di potenza insufficiente

321

Riservato

322

Pickup interno dispositivo

323

Pickup perdita di comunicazione HMI

324–327

Riservato

328

Disinnesto per sovraccarico termico

329

Disinnesto per rotore bloccato

330

Disinnesto per rotore in stallo

331

Disinnesto per sovracorrente a soglia di tempo

332

Disinnesto per sovracorrente inversa normale

333

Disinnesto per sovracorrente a breve termine

334

Disinnesto per corrente di terra calcolata

335

Disinnesto per corrente di terra misurata

336

Disinnesto per corrente insufficiente

337

Disinnesto per squilibrio di corrente

338

Disinnesto per perdita fase di corrente

339

Disinnesto per inversione fase di corrente

340

Disinnesto per tensione insufficiente

341

Disinnesto per sovratensione

342

Disinnesto per perdita di fase tensione

343

Disinnesto per squilibrio di tensione

344

Disinnesto per inversione di fase tensione

345

Disinnesto per frequenza insufficiente

346

Disinnesto per sovrafrequenza

347

Disinnesto per tempo di avvio eccessivo

348

Disinnesto per perdita di comunicazione

349

Disinnesto per sovratemperatura

350

Disinnesto per tensione insufficiente

351

Disinnesto per sovrapotenza

352

Disinnesto per fattore potenza insufficiente

353

Riservato

354

Disinnesto interno dispositivo

355

Disinnesto perdita comunicazione HMI

356–359

Riservato

360

Allarme interblocco 1

361

Allarme interblocco 2

362

Allarme interblocco 3

363

Allarme interblocco 4

364

Allarme interblocco 5

365

Allarme interblocco 6

366

Allarme interblocco 7

367

Allarme interblocco 8

368

Allarme interblocco 9

369

Allarme interblocco 10

370

Allarme interblocco 11

371

Allarme interblocco 12

372–375

Riservato

376

Pickup interblocco 1

377

Pickup interblocco 2

378

Pickup interblocco 3

379

Pickup interblocco 4

380

Pickup interblocco 5

381

Pickup interblocco 6

382

Pickup interblocco 7

383

Pickup interblocco 8

384

Pickup interblocco 9

385

Pickup interblocco 10

386

Pickup interblocco 11

387

Pickup interblocco 12

388–391

Riservato

392

Disinnesto interblocco 1

393

Disinnesto interblocco 2

394

Disinnesto interblocco 3

395

Disinnesto interblocco 4

396

Disinnesto interblocco 5

397

Disinnesto interblocco 6

398

Disinnesto interblocco 7

399

Disinnesto interblocco 8

400

Disinnesto interblocco 9

401

Disinnesto interblocco 10

402

Disinnesto interblocco 11

403

Disinnesto interblocco 12

404–407

Riservato

408

Allarme AI1

409

Allarme AI2

410

Allarme AI3

411

Allarme AI4

412–423

Riservato

424

Pickup AI1

425

Pickup AI2

426

Pickup AI3

427

Pickup AI4

428–439

Riservato

440

Disinnesto AI1

441

Disinnesto AI2

442

Disinnesto AI3

443

Disinnesto AI4

444–503

Riservato

504

Uscita contattore 1

505

Uscita contattore 2

506

Uscita contattore 3

507

Uscita contattore 4

508

Uscita contattore 5

509–535

Riservato

536

Motore – marcia avanti

537

Motore – marcia indietro

538

Motore – marcia avanti veloce

539

Motore – marcia indietro veloce

540

Motore in marcia a stella (avanti)

541

Motore in marcia a triangolo (avanti)

542

Motore in marcia a stella (indietro)

543

Motore in marcia a triangolo (indietro)

544

Motore in commutazione stella–triangolo (avanti)

545

Motore in commutazione stella–triangolo (indietro)

546

Tempo di interblocco attivo

547

Pausa di commutazione attiva

548–551

Riservato

552

Stato, comando permissivo 1

553

Stato, comando permissivo 2

554

Stato, comando permissivo 3

555

Stato, comando permissivo 4

556

Stato, comando permissivo 5

557

Stato, comando permissivo 6

558

Stato, comando permissivo 7

559

Stato, comando permissivo 8

560–583

Riservato

584

Nessuna inibizione tensione

585

Inibizione tensione insufficiente

586

Inibizione disinnesto

587

Inibizione termica

588

Inibizione avvii massimi

589

Inibizione interblocco 1

590

Inibizione interblocco 2

591

Inibizione interblocco 3

592

Inibizione interblocco 4

593

Inibizione interblocco 5

594

Inibizione interblocco 6

595

Inibizione interblocco 7

596

Inibizione interblocco 8

597

Inibizione interblocco 9

598

Inibizione interblocco 10

599

Inibizione interblocco 11

600

Inibizione interblocco 12

601

Inibizione arresto locale DI

602

Inibizione arresto remoto DI

603

Inibizione arresto comunicazione

604

Inibizione arresto forzato

605

Inibizione anti–backspin

606

Riservato

607

Inibizione cambio direzione

608

Inibizione modifica velocità

609

Inibizione arresto personalizzato

610–615

Riservato

616

Rilevato errore di comunicazione modulo sensore

617

Rilevato errore di comunicazione unità di espansione

618

Riservato

619

Rilevato errore interfaccia EEPROM

620

Rilevato errore di checksum EEPROM

621

Rilevato errore di configurazione

622

Riservato

623

Rilevato errore grave temperatura interna

624

Timeout watchdog rilevato

625–627

Riservato

628

Overflow registro energia

629

Errore rilevato durante l'inizializzazione della Expansion Unit

630

Rilevato errore di inizializzazione RTC

631

Rilevato errore lieve temperatura interna

632–647

Riservato

648

Timeout watchdog SM rilevato

649

Rilevato errore di conversione ADC

650

Rilevato errore flash

651

Riservato

652

Configurazione tensione non rilevata

653

Riservato

654

Errore di calibrazione rilevato

655

Rilevato errore di misurazione VL1

656

Rilevato errore di misurazione VL2

657

Rilevato errore di misurazione VL3

658

Rilevato errore di misurazione del guadagno basso IL1

659

Rilevato errore di misurazione del guadagno alto IL1

660

Rilevato errore di misurazione del guadagno basso IL2

661

Rilevato errore di misurazione del guadagno alto IL2

662

Rilevato errore di misurazione del guadagno basso IL3

663

Rilevato errore di misurazione del guadagno alto IL3

664–679

Riservato

680

Porta Modbus RTU/Profibus - Nessuna comunicazione

681

Porta HMI – Nessuna comunicazione

682–65535

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.