DOCA0355IT-01

Dati statistici

La tabella elenca i dati statistici per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Backup

Descrizione

0x1676

5751

1

0x03

L

1

ms

UINT16

N

Timer 1 – Valore effettivo

0x1677

5752

1

0x03

L

1

ms

UINT16

N

Timer 2 – Valore effettivo

0x1678

5753

1

0x03

L

1

ms

UINT16

N

Timer 3 – Valore effettivo

0x1679

5754

1

0x03

L

1

ms

UINT16

N

Timer 4 – Valore effettivo

0x167A

5755

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore 1 – Valore effettivo

0x167B

5756

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore 2 – Valore effettivo

0x167C

5757

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore 3 – Valore effettivo

0x167D

5758

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore 4 – Valore effettivo

0x167E

5759

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per sovraccarico termico

0x167F

5760

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per rotore bloccato

0x1680

5761

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti rotore in stallo

0x1681

5762

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per sovracorrente a tempo definito

0x1682

5763

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per sovracorrente inversa normale

0x1683

5764

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per allarme sovracorrente breve ritardo

0x1684

5765

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti a terra calcolati

0x1685

5766

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti a terra misurati

0x1686

5767

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per corrente insufficiente fase

0x1687

5768

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per squilibrio di corrente

0x1688

5769

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per perdita fase di corrente

0x1689

5770

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per inversione fase di corrente

0x168A

5771

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per tensione insufficiente fase

0x168B

5772

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per sovratensione fase

0x168C

5773

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per perdita tensione di fase

0x168D

5774

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per squilibrio di tensione

0x168E

5775

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per inversione di fase tensione

0x168F

5776

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per frequenza insufficiente

0x1690

5777

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per sovrafrequenza

0x1691

5778

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per tempo di avvio eccessivo

0x1692

5779

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per perdita comunicazione

0x1693

5780

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per temperatura LTMT Main Unit

0x1694

5781

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per potenza insufficiente

0x1695

5782

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per sovrapotenza

0x1696

5783

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per fattore di potenza insufficiente

0x1697

5784

1

Riservato

0x1698

5785

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interni dispositivo

0x1699

5786

1

0x03

L

1

UINT16

N

HMI Contatore di interruzioni di comunicazione

0x169A–0x169D

5787 – 5790

1

Riservato

0x169E

5791

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 1

0x169F

5792

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 2

0x16A0

5793

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 3

0x16A1

5794

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 4

0x16A2

5795

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 5

0x16A3

5796

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 6

0x16A4

5797

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 7

0x16A5

5798

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 8

0x16A6

5799

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 9

0x16A7

5800

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 10

0x16A8

5801

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 11

0x16A9

5802

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti interblocco DI 12

0x16AA

5803

1

Riservato

0x16AF–0x16C1

5807–5822

1

Riservato

0x16BE

5823

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti ingresso analogico 1

0x16BF

5824

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti ingresso analogico 2

0x16C0

5825

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti ingresso analogico 3

0x16C1

5826

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti ingresso analogico 4

0x16C2

5827

1

0x03

L

1

UINT16

N

Uscita analogica 1

@Updated D5

0x16C3

5828

1

0x03

L

1

UINT16

N

Uscita analogica 2

@Updated D5

0x16C4

5829

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per rilevamento errore arresto motore

0x16C5

5830

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per test logico interrotto

0x16C6

5831

1

0x03

L

1

UINT16

N

Contatore disinnesti per chiave di reset bloccata

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.