DOCA0355IT-01

Impostazioni starter

La tabella elenca le impostazioni dello starter per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X Unità

Tipo

Portata Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x1144

4421

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Motore

1: Riscaldatore

0

S

Tipo di carico

0x1145

4422

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0–10
(incrementi di 1)

1

S

Tipo di starter

0x1146

4423

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Disabilitato

1: HMI

2: DI

3: Comunicazione

0

S

Selezione modalità

0x1147

4424

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI locale

Bit 2: DI remoto

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

11

S

Sorgente di avvio locale 1

0x1148

4425

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI locale

Bit 2: DI remoto

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

11

S

Sorgente di avvio locale 2

0x1149

4426

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI locale

Bit 2: DI remoto

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

11

S

Sorgente di avvio locale 3

0x114A

4427

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI locale

Bit 2: DI remoto

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

11

S

Sorgente di avvio remoto

0x114B

4428

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI locale

Bit 2: DI remoto

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

11

S

Sorgente di arresto locale 1

0x114C

4429

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI locale

Bit 2: DI remoto

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

11

S

Sorgente di arresto locale 2

0x114D

4430

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI locale

Bit 2: DI remoto

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

11

S

Sorgente di arresto locale 3

0x114E

4431

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI locale

Bit 2: DI remoto

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

11

S

Sorgente di arresto remoto

0x114F

4432

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Momentaneo

1: Costante

0

S

Ingresso avvio DI locale

0x1150

4433

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Momentaneo

1: Costante

0

S

Ingresso di avvio DI remoto

0x1151

4434

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Momentaneo

1: Costante

0

S

Ingresso di avvio personalizzato

0x1152

4435

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Con arresto

1: Senza arresto

0

N

Trasferimento modalità

0x1153

4436

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Momentaneo

1: Costante

0

S

Ingresso di avvio comunicazione

0x1154–0x1155

4437–4438

3

Riservato

0x1156

4439

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Disabilita

1: Abilita

0

S

Cambia direzione

0x1157

4440

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,01

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

50

S

Tempo di risposta feedback

0x1158

4441

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,01

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

50

S

Tempo di rilevamento corrente motore

0x1159

4442

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,01

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

6000

S

Tempo di interblocco

0x115E–0x1160

4443–4449

3

Riservato

0x1161

4450

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Trifase

1: Monofase

0

S

Numero di fasi

0x1162

4451

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Basato su DI+Corrente

1: Basato su corrente

1

S

Rilevamento arresto

0x1163

4452

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

0: Disabilita

1: Abilita

0

S

Funzione di avvio forzato

Tipo di avvio

La tabella elenca il tipo di starter e i ritardi correlati ai tipi di starter.

Tipo di starter

Valore

Ritardo 1 Ritardo 2 Ritardo 3 Ritardo 4
Online diretto

1

Diretto online inverso

Il tempo di interblocco varia da 0,01 a 600 s.

*

2

Stella–triangolo

3

Tempo a stella Tempo di commutazione
Sovraccarico

0

@Updated D5
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.