DOCA0355IT-01

Protezione da sovraccarico termico

La tabella elenca la protezione termica per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0DAC

3501

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme

  • 2: Disinnesto

  • 3: Allarme + disinnesto

3

S

Impostazione della funzione

0x0DAD

3502

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,01

UINT16

100–150
(incrementi di 5)

115

S

Fattore di servizio

0x0DAE

3503

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

5–40
(incrementi di 5)

10

S

Classe del disinnesto

0x0DAF

3504

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%TM*

UINT16

80–100
(incrementi di 5)

80

S

Soglia di allarme

0x0DB0

3505

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

8

S

Modalità reset*

0x0DB1

3506

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%TM*

UINT16

30–95
(incrementi di 5)

90

S

Livello di reset termico

0x0DB2

3507

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%TM*

UINT16

5–100
(incrementi di 5)

90

S

Livello di inibizione iniziale

0x0DB3

3508

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Funzione di raffreddamento

0x0DB4

3509

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Tempo di raffreddamento

0x0DB5

3510

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Funzione di pausa

0x0DB6

3511

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Tempo di pausa

0x0DB7

3512

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Funzione di blocco

0x0DB8

3513

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%TM*

UINT16

80–95
(incrementi di 5)

80

S

Livello di blocco

0x0DB9

3514

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Tempo di blocco

0x0DBA

3515

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Ventola ausiliaria

0x0DBB

3516

3

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.