DOCA0355ZH-01

测量数据

下表列出了 Modbus RTU 通讯的测量数据。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

Svd

描述

0x157C

5501

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

L1 RMS 电流

0x157E

5503

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

L2 RMS 电流

0x1580

5505

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

L3 RMS 电流

0x1582

5507

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

接地电流测量值

0x1584

5509

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

接地电流计算值

0x1586

5511

2

0x03

R

0.001

A

UINT32

N

平均电流

0x1588

5513

1

0x03

R

0.01

%

UINT16

N

电流不平衡

0x1589

5514

1

0x03

R

1

UINT16

N

电流相序

  • 0: -

  • 1:L123

  • 2:L132

  • 3:CT 接线错误

0x158A

5515

2

0x03

R

0.1

V

UINT32

N

对于单相,为 L1-N RMS 电压

对于三相,为 L1-L2 RMS 电压

0x158C

5517

2

0x03

R

0.1

V

UINT32

N

L2-L3 RMS 电压

0x158E

5519

2

0x03

R

0.1

V

UINT32

N

L3-L1 RMS 电压

0x1590

5521

2

0x03

R

0.1

V

UINT32

N

平均电压

0x1592

5523

1

0x03

R

0.01

%

UINT16

N

电压不平衡

0x1593

5524

1

0x03

R

1

UINT16

N

电压相序

  • 0: -

  • 1:L123

  • 2:L132

0x1594

5525

1

0x03

R

0.01

Hz

UINT16

N

系统频率

0x1595

5526

1

0x03

R

0.01

UINT16

N

系统功率因数

0x1596

5527

2

0x03

R

0.001

kW

UINT32

N

总有功功率

0x1598

5529

2

0x03

R

0.001

kvar

UINT32

N

总无功功率

0x159A

5531

2

0x03

R

0.001

kVA

UINT32

N

总视在功率

0x159C

5533

4

0x03

R

0.001

kWh

UINT64

Y

总有功电能

0x15A0

5537

4

0x03

R

0.001

kvarh

UINT64

Y

总无功电能

0x15A4

5541

4

0x03

R

0.001

kVAh

UINT64

Y

总视在电能

0x15A8

5545

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L1 电流 THD

0x15A9

5546

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L2 电流 THD

0x15AA

5547

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L3 电流 THD

0x15AB

5548

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

对于单相,为 L1-N 电压 THD

对于三相,为 L1-L2 电压 THD

0x15AC

5549

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L1-L2 电压 THD

0x15AD

5550

1

0x03

R

1

%

UINT16

N

L3-L1 电压 THD

0x15AE

5551

1

0x03

R

0.1

°C 或 °F

UINT16

N

温度由 PT100 传感器测得*

0x15AF

5552

1

0x03

R

1

Ω

UINT16

N

温度由二进制 PTC 传感器测得

0x15B0

5553 - 5556

3

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.