DOCA0355EN-01

Datos de medición

En la tabla se muestran los datos de medición para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Guardado

Descripción

0x157C

5501

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente L1 RMS

0x157E

5503

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente L2 RMS

0x1580

5505

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente L3 RMS

0x1582

5507

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente de tierra medida

0x1584

5509

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente de tierra calculada

0x1586

5511

2

0x03

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente media

0x1588

5513

1

0x03

L

0,01

%

UINT16

NO

Desequilibrio de corriente

0x1589

5514

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Secuencia de fase de corriente

  • 0: –

  • 1: L123

  • 2: L132

  • 3: Error de cableado CT

0x158A

5515

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

NO

Para una fase, tensión L1-N RMS

Para tres fases, tensión L1-L2 RMS

0x158C

5517

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

NO

Tensión L2–L3 RMS

0x158E

5519

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

NO

Tensión L3–L1 RMS

0x1590

5521

2

0x03

L

0,1

V

UINT32

NO

Tensión media

0x1592

5523

1

0x03

L

0,01

%

UINT16

NO

Desequilibrio de tensión

0x1593

5524

1

0x03

L

1

UINT16

NO

Secuencia de fase de tensión

  • 0: –

  • 1: L123

  • 2: L132

0x1594

5525

1

0x03

L

0,01

Hz

UINT16

NO

Frecuencia del sistema

0x1595

5526

1

0x03

L

0,01

UINT16

NO

Factor de potencia del sistema

0x1596

5527

2

0x03

L

0,001

kW

UINT32

NO

Potencia activa total

0x1598

5529

2

0x03

L

0,001

kVAR

UINT32

NO

Potencia reactiva total

0x159A

5531

2

0x03

L

0,001

kVA

UINT32

NO

Potencia aparente total

0x159C

5533

4

0x03

L

0,001

kWh

UINT64

Energía activa total

0x15A0

5537

4

0x03

L

0,001

kVARh

UINT64

Energía reactiva total

0x15A4

5541

4

0x03

L

0,001

kVAh

UINT64

Energía aparente total

0x15A8

5545

1

0x03

L

1

%

UINT16

NO

THD de corriente L1

0x15A9

5546

1

0x03

L

1

%

UINT16

NO

THD de corriente L2

0x15AA

5547

1

0x03

L

1

%

UINT16

NO

THD de corriente L3

0x15AB

5548

1

0x03

L

1

%

UINT16

NO

Para una fase, THD de tensión L1-N

Para tres fases, THD de tensión L1-L2

0x15AC

5549

1

0x03

L

1

%

UINT16

NO

THD de tensión L2-L3

0x15AD

5550

1

0x03

L

1

%

UINT16

NO

THD de tensión L1-L3

0x15AE

5551

1

0x03

L

0,1

°C o °F

UINT16

NO

Temperatura medida por el sensor PT100*

0x15AF

5552

1

0x03

L

1

Ω

UINT16

NO

Temperatura medida por el sensor PTC binario

0x15B0

5553-5556

3

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.