DOCA0256IT-01

Impostazioni starter

La tabella elenca le impostazioni dell’avviatore per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni
(in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 9

90

2

L/S

1

UINT16

0: Motore

1: Riscaldatore

0

S

Tipo di carico

1 9

92

2

L/S

1

UINT16

0–511
(incrementi di 1)

1

S

Tipo di avviatore
1 9

94

2

L/S

1

UINT16

0: Disabilita

1: HMI

2: DI

3: Comunicazione

0

S

Selezione modalità

1 9

96

2

L/S

1

BITMAP

Bit 0: Disabilita

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

11

S

Origine di avvio locale 1

1 9

98

2

L/S

1

BITMAP

Bit 0: Disabilita

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

0

S

Origine di avvio locale 2

1 9

100

2

L/S

1

BITMAP

Bit 0: Disabilita

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

0

S

Origine di avvio locale 3

1 9

102

2

L/S

1

BITMAP

Bit 0: Disabilita

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

0

S

Sorgente di avvio remoto

1 9

104

2

L/S

1

BITMAP

Bit 0: Disabilita

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

11

S

Sorgente di arresto locale 1

1 9

106

2

L/S

1

BITMAP

Bit 0: Disabilita

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

0

N

Sorgente di arresto locale 2

1 9

108

2

L/S

1

BITMAP

Bit 0: Disabilita

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

0

S

Sorgente di arresto locale 3

1 9

110

2

L/S

1

BITMAP

Bit 0: Disabilita

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicazione

Bit 4: Logica personalizzata

0

N

Sorgente di arresto remoto

1 9

112

2

L/S

1

UINT16

0: Momentaneo

1: Costante

0

S

Ingresso avvio DI locale

1 9

114

2

L/S

1

UINT16

0: Momentaneo

1: Costante

0

S

Ingresso avvio DI remoto

1 9

116

2

L/S

1

UINT16

0: Momentaneo

1: Costante

0

S

Ingresso di avvio personalizzato

1 9

118

2

L/S

1

UINT16

0: Con arresto

1: Senza arresto

0

S

Trasferimento modalità

1 9

120

2

L/S

1

UINT16

0: Momentaneo

1: Costante

0

S

Ingresso di avvio comunicazione
1 9

122

4

L/S

UINT16

Riservato
1 9

126

2

L/S

1

UINT16

0: Disabilita

1: Abilita

0

N

Cambia direzione

1 9

128

2

L/S

0,01

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

50

S

Tempo di risposta di feedback:

1 9

130

2

L/S

0,01

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

50

S

Tempo di rilevamento corrente motore

1 9

132

2

L/S

0,01

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

6000

S

Tempo di interblocco

1 9

134

2

L/S

0,01

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

1000

S

Tempo a stella

1 9

136

2

L/S

0,01

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

30

S

Tempo di commutazione

1 9

138

2

L/S

0,01

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

1

S

Tempo di spegnimento del contattore principale

1 9

140

2

L/S

0,01 s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

1

S

Tempo di controllo condensatore

1 9

142

6

L/S

Riservato

1 9

148

2

L/S

1

UINT16

0: Trifase

1: Monofase

0

S Numero di fasi
1 9

150

2

L/S

1

UINT16

0: Basato su DI+Corrente

1: Basato su corrente

1

S

Rilevamento dell’arresto

1 9 152 2 L/S 1

UINT16

0: Disabilita

1: Abilita

0

S

Funzione di avvio forzato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?